Parafoudre enfichable, suivant type 2 / Classe II, pour réseaux triphasés avec N et PE séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE), avec contact de signalisation à distance.
Les parafoudres basse tension de type 1, 2 et 3 vous protègent contre toute perturbation et tout défaut susceptibles de survenir en raison de surtensions. L'absence de protection efficace entraînera des coûts élevés dus à des défaillances de l'installation. Dans le pire des cas, les dispositifs concernés devront être réparés ou remplacés. Avec le concept de protection à plusieurs niveaux de Phoenix Contact, les installations et appareils sont protégés de façon efficace.
Plus dinformationsParafoudre enfichable, suivant type 2 / Classe II, pour réseaux triphasés avec N et PE séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE), avec contact de signalisation à distance.
Parafoudre enfichable, suivant type 2 / Classe II, pour réseaux monophasés avec N et PE séparés (système à 3 fils : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.
Parafoudre et parasurtenseur combinés enfichables, selon type 1+2/classe I+II, pour réseaux électriques triphasés, avec N et PE séparés (L1, L2, L3, PE, N).
Parafoudre basse tension de type 2/3, avec fiche de protection et élément de base à raccordement vissé. Pour réseaux électriques monophasés, avec indicateur d'état intégré et signalisation à distance. Tension nominale 230 V AC/DC
Séparateur, longueur: 88,7 mm, largeur: 2 mm, hauteur: 53 mm, coloris: gris
Embase pour parafoudres de type 2 de la gamme VALVETRAB MS, avec contact de signalisation à distance. Version : 1 voie
Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, pour réseaux électriques triphasés, avec N et PE séparés (L1, L2, L3, PE, N).
Module de protection composé d'une embase avec contact de signalisation à distance et de fiches de protection, pour montage sur NS 35/7,5, tension nominale : 230 V AC, montage 3+1
Fiche de protection antisurtension de type 2, avec varistance haute performance pour embase VAL-MS, surveillance thermique, signalisation optique de défaut. Version : 230 V AC
Paratonnerre / parafoudre sans courant de fuite, non enfichable, à base d'éclateurs pour les réseaux électriques triphasés, avec conducteur de neutre et terre distincts (système à 5 conducteurs : L1, L2, L3, N, PE), pour l'utilisation dans une zone en amont du compteur, pour les niveaux de protection foudre III et IV, avec signalisation à distance.
La gamme de produits Safe Energy Control
La gamme de produits SEC (Safe Energy Control) est synonyme d'une longévité extraordinaire et d'une puissance maximale dans le domaine de la protection contre la foudre et des parafoudres basse tension. Grâce aux éclateurs à la pointe de la technologie, nous vous offrons une protection ininterrompue pour votre installation. La coordination directe entre l'éclateur et la varistance sur les parafoudres combinés special assure une protection maximale de vos appareils sensibles, même en cas de surtensions dynamiques. Parallèlement, la gamme propose le premier parafoudre de type 3 au monde avec technologie de raccordement Push-in, pour une installation rapide et aisée. Le design compact uniforme et l'utilisation sans préfusible viennent compléter la gamme SEC.
Parafoudre combiné de types 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350
Tous les parafoudres de type 1 disposent d'un pouvoir de décharge répondant aux exigences les plus élevées. Simultanément, ils sont aussi tous des parafoudres (SPD) de type 2. La certification de la classe d'essais II d'un parafoudre de type 1 est donc une information redondante et ne constitue pas une qualification supplémentaire. C'est pourquoi ces équipements de protection sont souvent appelés parafoudres combinés (parafoudre de types 1+2). Un parafoudre combiné est donc un équipement de protection conforme aux deux classes d'essais.
Parafoudre combiné spécial de types 1+2 – FLT-SEC-T1+T2-3S-350
Le parafoudre combiné spécial de types 1+2 diffère fondamentalement du type 1+2. En effet, le parafoudre combiné spécial de types 1+2 contient deux dispositifs de protection indépendants qui sont connectés en parallèle dans un espace très réduit. L'éclateur à coupure de tension (parafoudre de types 1+2) fonctionne de manière optimale avec une varistance à tension maximale admissible (parafoudre de type 2). Deux parafoudres autonomes intégrés dans un bloc compact assurent ainsi un temps de réponse optimal, une protection maximale de l'installation et une longue durée de vie en service des composants.
Parafoudre de type 2 – VAL-SEC-T2-3S-350
Les parafoudres (SPD) de type 2 sont généralement montés dans des distributions secondaires ou dans les armoires électriques de machines. Ils constituent le deuxième niveau de protection dans un concept de protection contre les surtensions à trois niveaux. Ces parafoudres de type 2 doivent pouvoir dissiper en toute sécurité les surtensions induites par des opérations de commutation ou des courants de foudre indirects. Toutefois, les surtensions induites par des opérations de commutation, souvent très dynamiques, sont beaucoup plus courantes que celle induites par la foudre. Une technologie avec un temps de réponse rapide telle que la technologie de varistance peut ici faire ses preuves.
Protection d'appareil de type 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT
Les parafoudres de type 3 sont généralement utilisés directement en amont des terminaux à protéger. De ce fait, ils sont également appelés « protection d'appareil ». Pour répondre aux différentes conditions d'installation, les parafoudres de type 3 sont disponibles dans différents designs :
Avec le bon parafoudre basse tension, vous assurez la disponibilité de votre application. Que ce soit pour la production d'énergie renouvelable et donc propre ou pour la mobilité du futur, une protection adaptée contre les surtensions est tout simplement indispensable. Les bâtiments, les installations industrielles et l'infrastructure correspondante mis en réseau sont la base d'une création de valeur automatisée.
Pour que vos installations et vos investissements restent disponibles et productifs, nous vous proposons des produits de protection antisurtension adaptés à presque toutes les applications et mises à la terre d'alimentation.
Parafoudre basse tension de type 1, type 2 et type 3
Les parafoudres combinés ou parafoudres de type 1 sont utilisés dans la zone en amont de compteur. Ils doivent répondre aux exigences les plus élevées car ils doivent protéger les installations des répercussions des coups de foudre directs. Dans l'environnement d'installation typique de la distribution principale, les exigences en terme de tenue aux courts-circuits sont très élevées. Afin de pouvoir satisfaire à ces exigences, une technologie performante, telle que la technologie d'éclateur, est nécessaire.
Les parafoudres combinés de types 1+2 sont des parafoudres qui, en plus de l'essai de courant de foudre, remplissent également les essais requis des parafoudres de type 2. Le parafoudre combiné spécial de types 1+2 offre une caractéristique particulière. Ici, de puissants éclateurs sont directement combinés à des parafoudres à base de varistances.
Les parafoudres de type 2 à faible pouvoir de décharge sont installés dans la zone en aval de compteur. Ils sont généralement montés dans des distributions secondaires ou dans des armoires électriques de machines. Ces parafoudres doivent être capables de dissiper des surtensions induites provenant de courants de foudre ou d'opérations de commutation indirects, mais pas des courants de foudre directs. C'est ici qu'intervient une technologie de parafoudre avec un temps de réponse rapide telle que la technologie de varistance.
Les parafoudres de type 3 avec un pouvoir de décharge moindre, appelés également protection d'appareil, sont installés le plus près possible du terminal. Pour les câbles de signalisation, des parafoudres spéciaux sont nécessaires. Eux aussi sont directement montés directement en amont des terminaux à protéger. Pour répondre aux différentes conditions d'installation, les appareils sont disponibles dans différents designs. Outre le montage courant sur rail DIN symétrique, il existe des produits pour l'installation dans des prises de courant ou pour un montage direct sur le circuit imprimé d'un terminal.
D'un point de vue technologique, le parafoudre basse tension de type 3 est semblable à celui de type 2 à base de varistances. Cependant, les exigences en matière de pouvoir de décharge sont encore moins importantes par rapport au type 2. Le parafoudre basse tension de type 2/3 est surtout prévu pour les câbles qui sont introduits dans un bâtiment par l'extérieur.