Adaptateur utilisant la technologie Lambda/4 servant de protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteurs N femelle-femelle
Les antennes sont de véritables paratonnerres. Utilisez des parafoudres basse tension performants avec faible atténuation. Jouez la sécurité avec nos parafoudres coaxiaux très performants COAXTRAB. La sélection appropriée de circuits de protection à capacité réduite permet de cibler une faible atténuation et dans le même temps une largeur de bande élevée. Le parafoudre basse tension ne distord pas le signal utile grâce à la bonne adaptation de l'impédance.
Plus dinformationsAdaptateur utilisant la technologie Lambda/4 servant de protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteurs N femelle-femelle
Adaptateur avec protection antisurtension interchangeable pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteur N mâle-femelle
Protection antisurtension pour répartiteur d'antennes des installations satellite. IN et OUT via connecteurs F, 5 canaux pour signaux d'installations SAT et antennes terrestres, mise à la terre extérieure sur le boîtier.
Connecteur BNC, 2 pôles, à deux étages, pour montage sur NS32 ou NS35/7,5, impédance caractéristique : 75 Ω
Languette coudé pour la fixation individuelle de CN-UB..., par ex. sur les parois de boîtiers.
Cordon d'alimentation 20 cm avec connecteur F, mâle-mâle.
Adaptateur avec protection antisurtension pour entrées d'antennes avec connecteur F.
Connecteur BNC, à deux étages, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, impédance caractéristique : 50 ohms
Adaptateur avec protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteur N, femelle - femelle
Adaptateur utilisant la technologie Lambda/4 servant de protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteurs N femelle-femelle
COAXTRAB – parafoudre basse tension pour installations émettrices/réceptrices
La gamme de produits COAXTRAB propose un parafoudre basse tension adapté à la technologie de raccordement correspondante en fonction de l'application. Des parafoudres appropriés sont disponibles pour les installations émettrices et réceptrices avec des connecteurs N ou des connexions 7/16 dans l'environnement radio-mobile ou pour l'électronique grand public avec des connexions TV/SAT et des connexions BNC. Grâce à des valeurs d'atténuation très faibles, les parafoudres permettent une transmission de signaux sans interférence.
Les installations émettrices et réceptrices exposées sont touchées particulièrement souvent par les perturbations atmosphériques
Les installations émettrices et réceptrices sont considérées comme étant particulièrement sensibles aux surtensions. Les lignes d'antennes, qui sont le plus souvent très longues et dépassent les limites des bâtiments, ainsi que les antennes elles-mêmes, sont directement soumises aux décharges atmosphériques. Les surtensions peuvent accéder aux interfaces sensibles des systèmes via les chemins de câbles et influencer, voire interrompre, la transmission.
Les fréquences élevées de la transmission radio requièrent des équipements de protection présentant une faible capacité intrinsèque, un affaiblissement d'insertion réduit et une bonne adaptation de l'impédance. Cependant, un effet de protection de qualité avec un pouvoir de décharge élevé est nécessaire. C'est pourquoi des équipements de protection adaptés sont dotés de puissants éclateurs à gaz ou de la technologie Lambda/4.