Clé d'armoire, en métal, pour toutes les armoires électriques courantes
L'outil universel de la gamme de produits UNIFOX propose des outils destinés à différentes applications : depuis les outils universels, qui possèdent plusieurs fonctions, en passant par les pinces pour attache-câble jusqu'au coupe-goulotte, nous vous proposons une grande diversité d'applications.
Plus dinformationsClé d'armoire, en métal, pour toutes les armoires électriques courantes
Outil de déverrouillage pour contacts tournés et roulés CK- 1,6...
Pince universelle, surface de préhension dentée, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/1 500 V DC, taille : 180 mm
Pince droite coupante, surface de préhension à denture, contrôlée VDE 1 000 V AC / 1 500 V DC
Clé pour armoire électrique, en métal, pour toutes les serrures courantes : double panneton 3-5 mm, quatre pans 5,6,7-8,9-10 mm, trois pans 7,8-9,10-11 mm, spéciale 6 mm
Outil de montage, pour contacts à sertir CK 1,6... pour conducteurs de petite section
Pince attache-câble, pour attache-câbles en acier jusqu'à 7,9 mm de large, épaisseur de matériau jusqu'à 0,3 mm
Pince attache-câble, pour attache-câbles plastique de 2,2 - 4,8 mm de large, épaisseur de matériau jusqu'à 1,6 mm
Pince pour pompe à eau, avec articulation traversante, surfaces de préhension à double denture, selon VDE ISO 8976
Outil à riveter destiné aux rivets à expansion plastiques RVT?PA6
Outil de montage et de démontage
Pour chaque contact à sertir, vous trouverez l'outil de montage et de démontage adapté. Les outils de montage ou de démontage des contacts HEAVYCONNEC sont très simples à utiliser, d'un encombrement réduit et robustes.
En cas d'erreurs d'équipement ou de modifications de câblage, il faut enlever un contact déjà verrouillé. Utilisez pour ce faire nos outils de déverrouillage.
Vous pouvez utiliser des outils de montage pour les petites sections de conducteurs. Cela vous permet d'enficher de manière sûre le contact à sertir dans l'élément de contact.
Il est possible de déplacer le revêtement antichoc de la poignée. Le revêtement antichoc protège efficacement la face active des outils lors du transport ou du stockage.
Pinces droites et universelles
Choisissez les pinces universelles isolées VDE de Phoenix Contact pour les utilisations les plus diverses. Profitez de leurs fonctions multiples.
Pinces universelles
Pinces droites
Pinces plates, à becs ronds et multiprise
Pinces pour colliers de câblage UNIFOX
Regrouper et fixer des câbles et des conducteurs : avec les pinces pour colliers de câblage UNIFOX de Phoenix Contact, vous manipulez rapidement et facilement les colliers de câblage en plastique ou métalliques.
De plus :