Pince à sertir, type de contact : embouts isolés et non-isolés, normes/dispositions : DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F, section min. : 0,14 mm2, section max. : 16 mm2, pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 6 mm2, ajustement automatique à la section, matrice pivotante, insertions latérale et frontale, sertissage : carré