Outillages à main pour l'industrie et l'artisanat

Outillages à main pour l'industrie et l'artisanat

Outillages à main pour la coupe, le dénudage, le sertissage, le vissage et la mesure : la gamme d'outils TOOL fox propose un outillage à main pour toutes les applications dans le domaine de l'électrotechnique. Il se distingue par une manipulation confortable et une haute qualité.

Des outils professionnels sont indispensables pour obtenir des résultats optimaux. La précision, la durée de vie et l'efficacité constituent la base de nos outillages à main.

Plus dinformations

Pour toutes les applications le bon outillage à main

TOOL fox propose un portefeuille complet d'outillages à main à usage industriel et assure ainsi l'exécution professionnelle de toutes les activités de la chaîne de processus. La qualité, la précision, la durabilité et l'efficacité sont les bases de nos outillages à main.

Les outillages à main présentent une qualité d'usinage constante grâce à des aciers à outils spécialement trempés. En cas d'utilisation continue, vous profitez des poignées aux formes ergonomiques et des faibles forces requises grâce à des caractéristiques de conception particulières.

Avantages

  • Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de très grande qualité
  • Maniement facile grâce aux formes de poignées ergonomiques
  • Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits

Outillage à main pour toutes les applications

Un outillage à main de la gamme de produits CUTFOX pour couper les câbles
Outil à dénuder WIREFOX 10
Pince à sertir CRIMPFOX CENTRUS en cours d'utilisation
Tournevis SCREWFOX utilisé dans l'armoire électrique
Contrôleur de tension de la gamme de produits TESTFOX utilisé dans l'armoire électrique
Outillage à main de la gamme de produits MICROFOX
Un outillage à main de la gamme de produits CUTFOX pour couper les câbles

Seuls des outils de qualité peuvent garantir un travail professionnel à long terme sur les conducteurs.
Les outillages à main proposent pour chaque application le coupe-câble optimal. Ils existent en différentes versions pour le traitement de câbles avec un diamètre pouvant atteindre 100 mm.

Avantages :

  • Durable grâce à des arêtes de coupe spécialement trempées et traitées
  • Sans effort grâce à la transmission par levier optimale et à la géométrie de coupe
  • Protection des articulations et anti-fatigue grâce à une poignée ergonomique

Outil à dénuder WIREFOX 10

Vous obtenez l'outil idéal adapté à chaque type de dénudage.
Les outillages à main précis convainquent par leur design ergonomique ainsi que par les géométries spéciales des lames spécialement trempées.

Avantages :

  • Utilisation polyvalente grâce à des cassettes de sectionnement facilement remplaçables
  • Maniement sans effort et sans risque de dérapage grâce à des poignées ergonomiques
  • Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité

Pince à sertir CRIMPFOX CENTRUS en cours d'utilisation

La vaste gamme de produits CRIMPFOX représente une nouvelle génération de pinces à sertir professionnelles. Un principe spécial de transmission des forces réduit les forces d'actionnement nécessaires jusqu'à 30 %. Les géométries de poignées optimales des outillages à main permettent un travail sans fatigue et confortable.

Avantages :

  • Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
  • Maniement simple grâce aux poignées ergonomiques
  • Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité

Tournevis SCREWFOX utilisé dans l'armoire électrique

Embouts, tournevis avec différentes transmissions et tailles, tournevis dynamométriques à batterie ou manuels : Phoenix Contact vous propose l'outil adapté à vos besoins.

Avantages :

  • Durabilité : entraînements spécialement trempés et robustes
  • Transmission de couple élevée grâce à la forme spéciale de la poignée à deux composants
  • Solidité grâce aux composants et aux matériaux de grande qualité

Contrôleur de tension de la gamme de produits TESTFOX utilisé dans l'armoire électrique

Les multimètres, pinces ampèremétriques et contrôleurs de tension de la gamme de produits TESTFOX sont testés et approuvés conformément aux normes nationales et internationales.

Avantages :

  • Robuste et longue durée de vie grâce aux matériaux plastiques spécialement résistants aux chocs
  • Fonctionnalité élevée : toutes les mesures standards réunies dans un appareil compact
  • Application polyvalente : convient parfaitement au photovoltaïque
  • Mesure fiable : erreurs de mesure exclues par la tension réactive

Outillage à main de la gamme de produits MICROFOX

Travaux de montage précis, assemblage du circuit imprimé, pliage et découpe de précision – utilisez l'outillage à main spécial de la gamme de produits MICROFOX. Le ressort à double lame intégré et la poignée antidérapante garantissent un travail précis.

Avantages :

  • Protection des pièces électroniques par un modèle ESD
  • Grande précision : faibles tolérances lors de la fabrication
  • Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité

Pince pour colliers de câblage UNIFOX

Pince pour colliers de câblage UNIFOX

Outils universels UNIFOX

La gamme de produits UNIFOX est adaptée aux travaux liés à l'armoire électrique ainsi qu'aux applications spéciales et standard dans le secteur industriel - profitez des outils à main innovants avec des fonctions combinées.

Avantages :

  • Durable grâce à des zones de prise et de découpe spécialement trempées et traitées
  • Économie d'énergie grâce à une transmission par levier optimale
  • Protection des articulations et faible fatigue grâce aux poignées de forme ergonomiques
Coupe-profil pour le découpage de rails DIN

Coupe-profil pour le découpage de rails DIN

Coupe-profil et coupe-rail

Avec les coupe-profil et coupe-rail de Phoenix Contact, vous pouvez couper des matériaux jusqu'à une épaisseur de 2,5 mm en quelques secondes, grâce au mécanisme de levier sans effort. Guidages, butées et barres graduées assurent l'orthogonalité en cas de traitement au millimètre près.

Avantages :

  • Aucun travail supplémentaire : découpe sans ébarbures ni copeaux
  • Économie d'énergie et protection des articulations grâce à la transmission par levier
  • Longue durée de vie, grâce à des composants et matériaux de grande qualité
Jeu d'outils avec outillages à main

Jeu d'outils avec outillages à main

Jeux d'outils individuels

Constituez votre jeu d'outils personnalisé en fonction de vos propres exigences :
Différentes sacoches, adaptées à des applications spécifiques, sont disponibles pour un assemblage individuel avec les outillages à main de votre choix :

Avantages :

  • Rangement clairement organisé grâce à différentes formes de sacoches
  • Longue durée de vie, grâce à des matériaux de grande qualité
  • Optimisez vos achats d'outillage grâce à notre large gamme de produits
Le bon outil pour chaque application - TOOL fox

Le bon outil pour chaque application - TOOL fox

Repérage personnalisé des outils

Les outils de sertissage et à dénuder peuvent désormais être munis d'une gravure laser permanente. Vous pouvez ainsi personnaliser et individualiser les outils pour en faire votre propre outillage à main.

Avantages :

  • Marquage laser permanent et bien lisible
  • Marquage en fonction de la personne ou de l'activité
  • Pour éviter la confusion ou le vol
Informations complémentaires
Un outil adapté à chaque application – TOOL fox
En tant que fabricant d'outils professionnels d'usinage et de mesure, Phoenix Contact est votre partenaire pour toutes les applications dans le domaine de l'électrotechnique. Découvrez les outillages à main de haute qualité de notre gamme de produits TOOL fox. Vous trouverez des informations complémentaires sur les outillages à main dans notre brochure.
Vers la brochure
Le technicien découpe les conducteurs avec des outils