Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IB IL 24 DI 8 - Module TOR
2726227

Inline, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 8 (EN 61131-2 type 1), connectique: 2, 3 ou 4 fils

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Courant de charge admissible max. à la sortie du module : 2 A
Courant de charge admissible max. par capteur : 250 mA
8 entrées TOR