Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2/T 2 - Module d'extension
2981703

Extension de contacts à 1 canal avec interface TBUS, 4 contacts NO, 1 contact NF, 1 circuit report de signalisation, temporisation à la retombée de 2 s, cat. 3, PL d selon EN ISO 13849, blocs de jonction à vis enfichables, largeur : 22,5 mm

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Jusqu'à Cat. 3/PL e selon EN ISO 13849-1, limite de sollicitation SIL 3 selon EN CEI 62061, SIL 3 selon CEI 61508
Respectivement avec 4 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation et 1 circuit report de signalisation, tous temporisés
Commande monocanal