AXL F PSDOR4/2 1F
-
Module de sécurité
2702858
Axioline F, Module à relais, Sécurité fonctionnelle, PROFIsafe, destiné uniquement au raccordement sur des contrôleurs Phoenix Contact ou Siemens, Entrées de signalisation: 2, Sorties OUT24V_0 et OUT24V_1: 2, Sorties de relais sécurisées: 4 (indépendant du potentiel), Contact NO, indice de protection: IP20
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 53,6 mm |
| Hauteur | 126,1 mm |
| Profondeur | 54 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Bus local Axioline F | |
| Type de raccordement | Module d'embase de bus |
| Module | |
| Espace d'adressage d'entrées | 5 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 6 Octet |
| Besoin en données de paramétrage | 20 Octet ((paramètres I et F)) |
| Besoin en données de configuration | 10 Octet |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées de signalisation |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Tension d'entrée | Alimentation depuis les sorties cycliques UT1 et UT2 |
| Courant d'entrée nominal pour UIN | typ. 3,2 mA |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties OUT24V_0 et OUT24V_1 |
| Nombre de sorties | 2 |
| Tension de sortie nominale | Alimentation depuis U0 ou U1 |
| Relais | |
| Nombre de sorties | 4 (indépendant du potentiel) |
| Type de contact | Contact NO |
| Tension de commutation | min. 12 V AC/DC |
| max. 30 V AC/DC | |
| Courant de commutation | min. 3 mA |
| max. 6 A (30 V DC) | |
| Puissance de commutation | min. 60 mW |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
| Fusible de sortie | 6 A gL/gG (Cf. chapitre « Exemples d'application ») |
| Gamme de produits | Axioline F |
| Application | Sécurité fonctionnelle |
| PROFIsafe | |
| destiné uniquement au raccordement sur des contrôleurs Phoenix Contact ou Siemens | |
| Type | modulaire |
| Position de montage | indifférent |
| Mode de fonctionnement | PROFIsafe 2.4, PROFIsafe 2.6.1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 6,255 W |
| Support de transmission | Cuivre |
| Potentiels | |
| Fusibles | max. 500 mA temporisé (pour UI) |
| max. 6 A gL/gG (pour U0 et U1 respectivement) | |
| Circuit de protection | Protection contre l'inversion de polarité de la tension d'alimentation; Protection contre l'inversion de polarité parallèle, limitée dans le temps |
| Détection de surtension; pour 31 V | |
| Détection de sous-tension; pour 17 V | |
| Protection antisurtension de la tension d'alimentation; electronique (35 V, 0,5 s) | |
| Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
| Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
| Consommation de courant | max. 163 mA (pour UBus 5 V DC) |
| typ. 93 mA (pour UBus 5 V DC) | |
| Potentiels: Tension d'alimentation UI pour EDM | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 30 mA |
| typ. 10 mA (Alimentation depuis UI avec 30 V DC, toutes les entrées réglées) | |
| Potentiels: Alimentation U0 et U1 pour alimentation périphérique sécurisée | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 6 A |
| typ. 1,6 mA (Alimentation depuis U0 avec 30 V DC, sortie réglée sans charge) | |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Périphérie |
| Remarque concernant la connectique | Tenir compte des données fournies au chapitre Sections de conducteurs, ainsi que des longueurs de dénudage et d'enfichage. |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 20 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Périphérie | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Tenir compte des données fournies au chapitre Sections de conducteurs, ainsi que des longueurs de dénudage et d'enfichage. |
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 20 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -35 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection du lieu de montage | min. IP54 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe de protection | III (IEC 61140-1) |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Lignes de fuite et distances dans l’air | CEI 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2702858 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA532 |
| Product key | DNA532 |
| GTIN | 4055626363271 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 270 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 218 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8de11d23-404a-4c5d-9514-882fcd67e831 |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem