Matrice de rechange - CRIMPFOX-TC HC 10/DIE
1324135

Matrice de rechange pour CRIMPFOX-TC HC 10, contacts tournés CK 4,0-ED..., 2 stations de matrice marquées


Informations détaillées concernant le produit




Remarque relative à l'application Pour les contacts à sertir tournés de 6,0 mm²...10,0 mm² de la série CK4.0 ED..., la liste détaillée des contacts à sertir se trouve dans les instructions d'installation

Type de produit Matrice
Sertissage Sertissage à quatre pans
Emplacement de sertissage 1
Section max. 6 mm²
AWG max. 10
Emplacement de sertissage 1
Section max. 10 mm²
AWG max. 8

Raccordement du conducteur
Section métrique 6 mm² ... 10 mm²
Section AWG 10 ... 8

Coloris noir
Matériau ACIER

Référence 1324135
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente BH313Y
Product key BH313Y
GTIN 4063151610487
Poids par pièce (emballage compris) 50,88 g
Poids par pièce (hors emballage) 50,88 g
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine SE


ECLASS

ECLASS-11.0 21043852

ETIM

ETIM 8.0 EC001282

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974


Avantages

Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes