Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 9 mm ... 13 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
L'utilisation de presse-étoupes garantit une installation particulièrement fiable et robuste des câbles individuels dans l'armoire électrique. Pour la traversée de câble peu encombrante de plusieurs câbles confectionnés et non confectionnés, le système de traversée de câbles CES vous propose en outre une solution claire et économique. Choisissez parmi des modules combinables ou des panneaux passe-câbles.
Plus dinformationsPresse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 9 mm ... 13 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 12 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M25, diamètre de câble 9 mm ... 17 mm
Presse...étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M32, diamètre de câble 11 mm ... 21 mm
Presse...étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M40, diamètre de câble 19 ... 28 mm
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
Presse...étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M20, diamètre de câble 7 mm ... 13 mm
Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série D, taille M25, diamètre de câble 9 mm ... 17 mm.
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, diamètre extérieur du câble 19 mm ... 28 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 16 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
Presse-étoupes
Pour une utilisation universelle, choisissez les presse-étoupes faciles à monter avec l'excellent dispositif anti-traction de Phoenix Contact. La gamme de produits propose des demi-raccordements vissés avec joint d'étanchéité pour boîtier avec manchon, mais aussi des raccordements complets pour boîtiers avec filetage. Pour les câbles blindés, des presse-étoupes CEM fiables avec ressorts de contact de blindage élastiques sont disponibles pour une confection facile. Des éléments laminés hautement conducteurs offrent un raccordement fiable avec une très faible résistance ohmique et inductive entre le blindage du conducteur et le boîtier du connecteur.
Presse-étoupes pour les atmosphères explosibles
Les presse-étoupes pour zone Ex de Phoenix Contact offrent une sécurité maximale dans les atmosphères explosibles de l'industrie. Pour un fonctionnement fiable, il existe des versions pour câbles blindés et non blindés avec les modes de protection Enveloppe antidéflagrante (type « d »), Sécurité augmentée (type « e ») ou Sécurité pour atmosphères potentiellement explosibles (type « nR »). Les presse-étoupes sont homologués selon les normes internationales (ATEX, CEIEx, UL, GHOST) et offrent les indices de protection IP66/IP67 et IP68.
Traversée de câble avec différents câbles et un bornier
Grâce aux joints de câbles qui peuvent être combinés de différentes manières, la traversée de câbles modulaire CES permet d'introduire rapidement et de manière flexible des câbles assemblés et non assemblés dans l'armoire électrique. Le système de traversée de câble permet une étanchéité sûre et constitue un dispositif anti-traction selon DIN EN 50262. Les éléments individuels sont disponibles sous différentes formes et adaptés à divers diamètres de câble. Les joints pour câbles sont très robustes et permettent d'étanchéifier la traversée de câble avec la classe de protection IP54.
Panneau passe-câbles pour la paroi d'armoire électrique
Les CES Multigates sont des panneaux à renfort métallique pour la traversée de câble. Les panneaux passe-câbles vous offrent de nombreuses possibilités de guidage de câbles à travers une paroi d'armoire électrique, en conservant une excellente étanchéité. Avec les CES Multigates, vous pouvez introduire jusqu'à 37 câbles non confectionnés de manière structurée dans l'armoire électrique au moyen d'un élément unique. Les panneaux passe-câbles conviennent également aux applications à l'extérieur.