Prise de maintenance avec RJ45 (connecteur femelle/femelle), métal 8 pôles, raccordement CAT6A, avec couvercle de protection
Les prises électriques et les interfaces de service vous offrent une grande flexibilité pour différentes applications. Les prises de courant et interfaces peuvent être utilisées dans un environnement industriel difficile. Elles conviennent aux armoires électriques, aux composants d'infrastructure et à divers appareils. Les prises de courant peuvent être fixées sur un rail DIN ou par montage direct.
Plus dinformationsPrise de maintenance avec RJ45 (connecteur femelle/femelle), métal 8 pôles, raccordement CAT6A, avec couvercle de protection
Prise double, Modèle d'enfichage de type AB 15A, Raccordement vissé, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Prise double, Modèle d'enfichage de type AB 20A, Raccordement vissé, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 125 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Prise double, Modèle d'enfichage de type AB 15A, Raccordement à ressort Push-in, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Cadre de montage pour une face avant/prise de courant, cadre en plastique : noir, flasque en plastique : transparent, fermeture avec clé à double panneton de 3 mm et bouton rotatif fourni.
Prise à contact de terre, plastique, pour l'Allemagne, avec inverseur de genre RJ45 (connecteur femelle/connecteur femelle, blindé), CAT6A
Prise de maintenance avec USB A 3.0 (connecteur femelle/femelle) et couvercle de protection
Prise de maintenance avec RJ45 (connecteur femelle/connecteur femelle), métal 8 pôles, raccordement CAT5e
Cadre d'encastrement, pour 1 plaque frontale ou prise, métallique, nickelé mat, conducteur, couvercle transparent
Prise, Modèle d'enfichage de type E, pour la France et autres pays, avec protection étendue contre les contacts accidentels / obturateur, témoin lumineux, jaune, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, NF C61-314
Les prises doubles possèdent des connecteurs femelles avec deux disjoncteurs différentiels. Les disjoncteurs de puissance protègent des électrocutions impliquant les défauts de terre. Pour une sécurité accrue, la broche de mise à la terre se trouve sur le dessus, afin d'éviter les courts-circuits entre les languettes.
Interfaces de service
Les interfaces de service facilitent la maintenance, l'entretien et les diagnostics. Les cadres de montage robustes avec indice de protection IP65 permettent une utilisation dans les environnements industriels difficiles. Les plaques frontales offrent de nombreuses possibilités de connexion dans un espace réduit car les différents éléments de contact peuvent être combinés au choix.
Les interfaces de service sont disponibles avec les inserts suivants :
Prise de courant dans l'armoire électrique
Les prises électriques peuvent être utilisées au niveau international avec 11 géométries de fiches différentes pour la fabrication d'armoires électriques ou de systèmes. Des fonctions supplémentaires, telles que les témoins à diode électroluminescente, les fusibles, les commutateurs ou les disjoncteurs de puissance, élargissent vos possibilités d'utilisation.
Réalisez le câblage des prises électriques au choix avec la technique de raccordement Push-in ou vissé. Le montage des prises de courant est lui aussi particulièrement flexible : encliquetez les prises de courant sur le rail DIN ou montez-les directement par vissage ou collage. En combinaison avec la plaque d'adaptation, vous pouvez également installer les prises de courant dans les interfaces de service.