Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, avec possibilité de repérage, possibilité de montage pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, coloris : gris
Nous disposons d'une vaste gamme de matériel de fixation pour l'armoire électrique. Des dispositions de montage appropriées vous permettent de fixer les connexions et composants électriques de façon sécurisée, tout en économisant de l'espace. La combinaison des matériels de fixation vous permet d'optimiser l'espace disponible dans l'armoire électrique.
Plus dinformationsCrampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, avec possibilité de repérage, possibilité de montage pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, coloris : gris
Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, avec possibilité de repérage, largeur : 9,5 mm, coloris : gris
Butée, matériau: PA, coloris: gris, Montage sur profilé NS 32 ou NS 35
Support isolant, avec vis d'arrêt, utilisable pour barre collectrice 3 x 10 mm, coloris : gris
Adaptateur de montage sur profilé, longueur: 58,1 mm, largeur: 28,6 mm, hauteur: 11 mm, coloris: gris
Profilé percé, similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)
Butée, support terminal des UKH 50 à UKH 240, s'insère sur le profilé NS 35 et se fixe avec 2 vis, largeur : 10 mm, coloris : aluminium
Profilé percé, similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)
Crampon terminal à montage rapide, classe d'inflammabilité V0 selon UL 94, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, repérage avec UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 et KML3L, portabilité pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, coloris : gris
Profilé percé, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)
Rails DIN
La gamme de rails DIN comprend différentes versions de rails DIN. D'une part, les rails DIN standardisés font partie de la gamme. Ce groupe de rails DIN comprend diverses dimensions standard telles que NS 35/7,5, NS 35/15 ou NS 15. En outre, les rails DIN galvanisés et non revêtus font partie de la gamme DIN. Des rails perforés et non perforés sont également disponibles. En plus des rails DIN, la gamme de rails DIN comprend également des rails DIN de type C et de type G.
Butée pour montage par encliquetage
La gamme de butées se compose de diverses butées pour les rails de montage DIN, de type C et de type G. En plus des butées à visser, des butées à encliqueter sont également disponibles pour les rails DIN largement utilisés. Ces butées peuvent être encliquetées sur le rail DIN sans outils et sans avoir à effectuer d'autres mesures de fixation. Lors de l'encliquetage, les butées entaillent le métal du rail DIN, ce qui leur confère un ajustement particulièrement serré. En outre, les butées encliquetables ne nécessitent aucun entretien. Le desserrage des butées n'est possible qu'avec un tournevis, comme pour les butées vissables. Cela permet d'éviter un desserrage involontaire.
Barres collectrices de N
Pour faciliter l'installation des conducteurs de neutre, la gamme comprend trois types différents de barres collectrices neutres. Les dimensions 6 x 6 mm et 3 x 10 mm sont représentées ici. Différents supports sont disponibles pour l'installation des barres collectrices neutres. Le plus grand choix ici concerne les variantes 3x10. Vous pouvez choisir entre des adaptateurs pour le montage sur le rail DIN ou pour le montage direct. Les adaptateurs NLS montés sur rail DIN sont disponibles en différentes versions. Cela permet d'influencer la distance entre le NLS et le rail DIN et la hauteur du rail.
Attache-câbles
La gamme d'attache-câbles pour un regroupement simple et sûr des câbles est très polyvalente. Outre les attache-câbles en plastique standard, la gamme comprend des attache-câbles spéciaux pour les hautes températures et pour la résistance aux UV et aux intempéries. Des attache-câbles en acier inoxydable sont également disponibles pour les conditions ambiantes agressives. En outre, vous pouvez obtenir des attache-câbles détectables, notamment pour les industries alimentaire, chimique et pharmaceutique.
Pour la mise en faisceau de câbles détachables, vous pouvez utiliser des attache-câbles détachables ou des serre-câbles. Pour les faisceaux de câbles fixes, il est possible d'utiliser des variantes avec un œillet.
Construction d'armoires électriques
Le matériel de fixation convient à diverses industries. En raison des exigences normatives et standardisées strictes, que nos produits dépassent tous, les produits peuvent être utilisés sans hésitation dans la plupart des industries. Des produits spéciaux tels que les attache-câbles détectables ont été intégrés à la gamme pour des secteurs particuliers comme l'industrie alimentaire.
De cette façon, nous essayons d'être dans la meilleure position possible pour les clients de tous les secteurs.