Bloc de jonction, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,5 mm2 - 6 mm2, montage: Barre collectrice de N, coloris: argent
Les bornes de raccordement se composent de borniers répartiteurs et de bornes Europe. Ces bornes de raccordement font partie intégrante de chaque installation de bâtiment. Chez nous, vous trouverez des borniers répartiteurs avec raccordement Push-in et un boîtier transparent pour le contrôle optique. Pour les barrettes de connexion, vous pouvez choisir différentes versions de conducteurs rigides ou souples.
Plus dinformationsBloc de jonction, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,5 mm2 - 6 mm2, montage: Barre collectrice de N, coloris: argent
Bloc de jonction, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 16 mm2, section : 1,5 mm2 - 16 mm2, montage: Barre collectrice de N, coloris: argenté
Bloc de jonction, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,5 mm2 - 6 mm2, montage: Barre collectrice de N, coloris: argent
Bloc de jonction, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, section : 2,5 mm2 - 35 mm2, montage: Barre collectrice de N, coloris: argenté
Barrette européenne en polyamide, transparente, avec protection de fil, pour relier les conducteurs rigides et flexibles avec et sans embout avec une section de 0,5 à 2,5 mm2
Barrette européenne en polypropylène, noire, pour relier les conducteurs rigides et flexibles avec et sans embout avec une section de 0,75 à 6 mm2
Barrette européenne en polyamide, transparente, avec protection de fil, pour relier les conducteurs rigides et flexibles avec et sans embout avec une section de 0,75 à 4 mm2
Barrette européenne en polypropylène, noire, pour relier les conducteurs rigides et flexibles avec et sans embout avec une section de 1,5 à 16 mm2
Barrette européenne en polypropylène, noire, pour relier les conducteurs rigides et flexibles avec et sans embout avec une section de 1 à 10 mm2
Raccord à bornes 5 pôles avec raccordement à ressort, pour câblage sans outil via le mode de raccordement Push-in, pour conducteur à un ou plusieurs fils d'une section de 0,5 à 2,5 mm2, boîtier isolant transparent.
Borniers répartiteurs
Les borniers répartiteurs de Phoenix Contact disponibles dans trois variantes permettent, grâce à la technologie de raccordement Push-in, le câblage sans outil dans des espaces très réduits. Vous pouvez câbler différentes sections dans un bloc de jonction. Les conducteurs rigides mono-brin peuvent être raccordés dans une plage de section comprise entre 0,5 mm² et 2,5 mm² et les conducteurs semi-rigides (7 fils) dans une plage de section comprise entre 1,5 mm² et 2,5 mm². Les alvéoles de test intégrées des blocs de jonction vous permettent d'utiliser des dispositifs de test losqu'ils sont câblés.
Bloc de jonction de type européen
Les blocs de jonction se composent de parties métalliques de haute qualité avec des surfaces protégées contre la corrosion. Fixez les conducteurs souples, même sans embout, grâce au raccordement vissé intégré. Le boîtier isolant des blocs de jonction de type européen est fabriqué en polyamide exempt d'halogène.