Panel PC

Panel PC - des solutions modernes pour l'utilisation et la surveillance

Bénéficiez des avantages de nos Panel PC évolutifs et modernes pour la saisie, le traitement, la mesure, la commande et la visualisation de vos données. Les Panel PC tactiles représentent la carte de visite de toute solution de visualisation. En version encastrée ou avec un bras de support, IP65 ou IP69k, tous les Panel PC industriels séduisent par leur solidité, leur performance et une technologie tactile de pointe.

Plus dinformations

Les avantages de nos Panel PC

  • Adapté à toute installation avec des tailles d'écran de 7" à 21
  • Écrans tactiles à effet capacitif projeté de dernière génération pour une reconnaissance précise des points de contact dans le domaine industriel : prise en charge des environnements humides et mouillés et du fonctionnement avec des gants
  • Performances du processeur adaptées à l'utilisation grâce à des processeurs puissants et à faible consommation d'énergie Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ de la dernière génération
  • Disponibilité élevée du système grâce à une conception industrielle sans ventilateur et à l'absence de pièces mobiles
  • Extensible grâce à des cartes d'extension en option, par exemple des ports Ethernet supplémentaires
  • Option Secure Hardware à l'aide de TPM 2.0

Valueline : la nouvelle génération d'ordinateurs industriels

Valueline : la nouvelle génération d'ordinateurs industriels
Valueline : la nouvelle génération d'ordinateurs industriels MovingImage

Nouveaux produits

Écrans tactiles pour Visu+
Écrans Web pour HTML5
Ordinateurs industriels Valueline 3
Écrans tactiles pour Visu+
Flexibilité et performance pour le monde industriel avec un design moderne

TP 6000 est la prochaine génération d'écrans tactiles conçus pour offrir des performances et des possibilités de visualisation inégalées. Les écrans tactiles offrent des écrans PCAP (16:9) ultramodernes, montés en standard dans un boîtier entièrement métallique.

Les avantages

  • Plate-forme hardware moderne, évolutive sur plusieurs tailles d'écran, du plus petit (7") au plus grand (21,5")
  • Communication intégrée pour un large éventail d'applications
  • Le format grand écran (16:9) offre une plus grande surface d'image et résolution pour afficher plus de données dans un espace plus petit
  • Coûts de développement réduits grâce à la réutilisation de projets et dimensions de découpe de hardware existants

Caractéristiques principales

  • Puissant processeur Quad-Core Arm® Cortex® A9 800 MHz
  • Pilotes de communication intégrés pour divers fournisseurs d'automates
  • Design fin et compact (45 mm)
  • Angle de vision large et façade en verre résistant aux rayures avec fonctionnalité multitouch capacitif (PCAP)
  • Dispositif VESA 100 intégré

Écrans Web pour HTML5
Des IHM puissantes pour la visualisation basée sur HTML5

WP 6000 est la nouvelle génération d'écrans Web pour des performances et des possibilités de visualisation inégalées. Les écrans Web offrent des écrans larges PCAP multitouch (16:9) ultramodernes, montés en standard dans un boîtier entièrement métallique.

Les avantages

  • Plate-forme hardware moderne, évolutive sur plusieurs tailles d'écran, du plus petit (7") au plus grand (21,5")
  • Panneau IHM indépendant du fabricant, capable de visualiser simultanément jusqu'à quatre appareils/automates. Idéal également pour la connexion aux solutions PLCnext Control
  • Le format grand écran (16:9) offre une plus grande surface d'écran et résolution pour afficher plus de données dans un espace plus petit
  • Technologie IHM de pointe basée sur le web et la connectivité cloud

Caractéristiques principales

  • Puissant processeur Quad-Core Arm® Cortex® A9 1,3 GHz
  • Design fin et compact (45 mm)
  • Angle de vision large et façade en verre résistant aux rayures avec fonctionnalité multitouch capacitif (PCAP)
  • Dispositif VESA 100 intégré

Ordinateurs industriels Valueline 3
Ordinateurs industriels évolutifs et fiables de la toute nouvelle génération

Valueline 3 (VL3) est la toute nouvelle gamme d'ordinateurs industriels configurables. Ils sont évolutifs grâce aux CPU Intel de 11e génération. Les Box PC et Panel PC sont faciles à entretenir et offrent des possibilités d'extension flexibles. Tous les systèmes sont compatibles avec Windows 11 et sont dotés de la puce de sécurité hardware TPM 2.0.

Les avantages

  • Toute nouvelle plate-forme hardware évolutive sur toutes les tailles d'écran, du plus petit (15,6") au plus grand (21,5") avec une résolution Full HD
  • Technologie CPU Intel de pointe de 11e génération pour les tâches de commande, de visualisation, de saisie et de traitement des données
  • Technologie multitouch PCAP pour une détection précise des points de contact dans les environnements industriels. Utilisables dans des environnements humides et mouillés, et avec des gants

Caractéristiques principales

  • Gamme de CPU Intel de 11e génération disponibles à long terme jusqu'au Core i7-1185G7E
  • Tailles d'écran de 15,6" à 21,5"
  • Possibilités d'extension flexibles telles que PCIe, Wi-Fi et modem mobile ou E/S supplémentaires
  • Compatible avec Windows 11

Informations complémentaires
Nos IHM et IPC en détail
Pour plus de détails, comme les caractéristiques techniques ou des informations sur nos IHM et nos ordinateurs industriels, consultez notre brochure web.
Télécharger notre brochure
Un homme travaillant avec des IHM et des ordinateurs industriels