SFP 1-15/120AC - Dispositif de protection antisurtension filtre CEM
2920683

Protection d'appareil, selon type 3 / classe III, avec filtre anti-parasite contre les perturbations haute fréquence, pour réseaux d'alimentation monophasés avec N et PE distincts (système à 3 conducteurs : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.


Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Effet de protection optimisé par un circuit de protection combiné pour absorber les surtensions transitoires et atténuer les perturbations à haute fréquence
Structure symétrique du circuit de protection avec composants de parafoudre basse tension côtés entrée et sortie du filtre
Protection contre la chaleur excessive par la surveillance thermique du circuit de protection
Utilisation polyvalente grâce à une conception universelle du circuit