FIL-1S-1-10A-230AC-UT - Filtre CEM
1292320

Filtre CEM (de réseau) pour les systèmes AC et DC monophasés (tension nominale : jusqu'à 230 V AC, jusqu'à 220 V DC), pour le montage sur rail DIN NS 35, intensité nominale : 10 A


Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Protection fiable des équipements sensibles contre les perturbations dues aux câbles à haute fréquence
Atténuation efficace avec une bobine couplée au courant et des condensateurs X et Y
Utilisation polyvalente grâce à une conception universelle du circuit
Effet du filtre amélioré grâce à des blocs de jonction de terre supplémentaires, pour le raccordement à la liaison équipotentielle de protection locale
Convivial grâce à la simplicité du montage et de l'installation avec la technologie de raccordement vissé (UT)