Embouts, 1,5 mm2, en ruban, longueur de douille : 8 mm, avec collet en plastique, galvanisé, couleur : noir, gamme de coloris selon DIN 46228-4, certifié CSA
Traitez d'une manière professionnelle et sécurisée tous les types d'embouts et de connexions à sertir. La gamme des embouts et des connexions à sertir de Phoenix Contact comprend une grande variété de versions différentes pour les sections de conducteurs de 0,14 à 240 mm2.
Plus dinformationsEmbouts, 1,5 mm2, en ruban, longueur de douille : 8 mm, avec collet en plastique, galvanisé, couleur : noir, gamme de coloris selon DIN 46228-4, certifié CSA
Embout, longueur de la douille: 8 mm, longueur: 14 mm, coloris: noir
Embout, longueur de la douille: 8 mm, longueur: 14 mm, coloris: rouge
Embout, longueur de la douille: 8 mm, longueur: 14 mm, coloris: blanc
Embout, longueur de la douille: 8 mm, longueur: 14 mm, coloris: bleu
Embout, longueur de la douille: 8 mm, longueur: 16 mm, coloris: noir
Embout, longueur de la douille: 12 mm, longueur: 20 mm, coloris: jaune
Embout, longueur de la douille: 8 mm, longueur: 14 mm, coloris: bleu
Embouts, 0,75 mm2, en ruban, longueur de douille : 8 mm, avec collet en plastique, galvanisé, couleur : gris, gamme de coloris selon DIN 46228-4, certifié CSA
Embouts, pour deux conducteurs de 0,75 mm2, longueur de douille : 8 mm, avec collet en plastique, galvanisé, couleur : gris, gamme de coloris selon NF C 63-023, certifié CSA