DMCV 0,5/ 1-G1SHL-2,54P20THR24 - Embase de circuit imprimé
1150827

Embase de circuit imprimé, section nominale: 0,34 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 5 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, nombre de pôles: 1, gamme d'articles: DMCV 0,5/..-G1SHL-THR, pas: 2,54 mm, montage: Soudage THR, système débrochable: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Propriétés électriques: blindé, verrouillage: Connexion blindée, type de fixation: sans, type de conditionnement: Sangle en largeur de 24 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
Conçu pour l'intégration dans le procédé SMT
Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts pour une surface de base identique
Livraison en conditionnement en bande selon CEI 60286-3 pour équipement automatique