Relais de couplage sûr pour applications de demande élevée ou faible SIL 3, couple des signaux de sortie TOR à la périphérie, deux circuits à fermeture, un contact de signalisation, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test intégré, raccordement vissé enfichable, largeur: 17,5 mm
Relais de couplage sécurisés
Nos relais de couplage SIL certifiés par le TÜV pour la mise en marche et à l'arrêt sécurisées permettent l'isolation galvanique des signaux jusqu'à SIL 3. Les fonctions de diagnostic telles que le test de fonctionnement intégré et le contrôle Line Load permettent de réduire à un minimum les arrêts des installations. Les relais de couplage SIL 3 avec ATEX, G3-Coating et la plage de température jusqu'à 70 degrés conviennent parfaitement aux utilisations spéciales dans l'industrie des processus.
Plus dinformations- Type de produit
- Homologation
- Gamme de produits
- Application
- Catégorie
- Fonction
- Largeur
- Plage de tension d'entrée
Extension contact à un ou deux canaux, 5 contacts NO, 1 contact NF, 1 circuit report de signalisation, bornes à vis enfich., largeur : 22,5 mm
Relais de couplage sécurisé avec contacts à guidage forcé, 2 contacts inverseurs, une borne à vis fixe à 1 canal, largeur : 17,5 mm
Relais de couplage sécurisé avec contacts à guidage forcé, isolation galvanique, 2 contacts inverseurs, à un canal, raccordement Push-in, largeur : 14 mm
Relais de couplage sécurisé avec contacts à guidage forcé, isolation galvanique, 2 contacts inverseurs, à un canal, bloc de jonction à vis fixe, largeur : 14 mm
Relais de couplage sûr pour applications de demande élevée ou faible SIL 3, couple les signaux de sortie TOR à la périphérie, un circuit à fermeture, un contact de signalisation, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test, fusible, raccordement Push-in enfichable, largeur 17,5 mm
Relais de couplage sécurisé avec contacts à guidage forcé, 3 contacts NO, 3 contacts NF, une borne à vis enfichable, largeur : 22,5 mm
Relais de couplage sûr pour applications de demande élevée ou faible SIL 3, couple les signaux de sortie TOR à la périphérie, un circuit à fermeture, un contact de signalisation, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test, fusible, raccordement vissé enfichable, largeur 17,5 mm
Relais de couplage sécurisé avec contacts à guidage forcé, 5 contacts NO, 2 contacts NF, une borne à vis enfichable à 1 canal, largeur : 22,5 mm
Relais de couplage pour applications de demandes élevée et faible SIL 3, couple des signaux de sortie TOR à la périphérie, 2 circuits à fermeture, 1 sortie de signal TOR, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test, fusible, bloc de jonction Push-in enfichable
Nouveaux produits
Relais de couplage sécurisé PSR-PLC21
Adaptation de la puissance et isolation galvanique
Le PSR PLC21 est un relais de couplage sécurisé destiné à l'adaptation de la puissance et à l'isolation galvanique dans les applications à demande forte ou faible. Le PSR-PLC21 permet d'interrompre des circuits électriques de manière sécurisée pour une coupure sécurisée d'un système. La fonction de sécurité est conçue selon la catégorie d'arrêt 0 selon EN 60204-1.
Caractéristiques principales
- Largeur : 14 mm
- Filtre d'impulsion de test intégré
- Technologie Push-in
Avantages
- Temps de maintenance réduit grâce au remplacement facile du relais élémentaire
- Gain de place grâce à une largeur compacte
- Durée de vie en service accrue grâce au filtre d'impulsion de test intégré
- Diagnostic fiable et test de fonctionnement facile, conformément à la norme CEI 61508
- Sécurité éprouvée grâce aux contacts à guidage forcé jusqu'à SIL 2/PL c
Relais de couplage sécurisés pour la technologie des processus
Qu'est-ce qui fait qu'un relais de couplage est sécurisé ?
Les applications dans l'industrie des process diffèrent considérablement de celles dans l'industrie de fabrication. Ainsi, d'autres exigences en matière de technique de sécurité s'imposent.
Des relais de couplage sécurisés sont souvent utilisés dans des installations industrielles et servent à l'isolation galvanique ainsi qu'à l'amplification de puissance des signaux électriques pour la sécurité fonctionnelle. Pour satisfaire aux différentes exigences des applications industrielles, Phoenix Contact a développé les relais de couplage certifiés SIL.
Pourquoi ai-je besoin d'un relais de couplage certifié SIL ?
La gamme de produits de Phoenix Contact comprend des relais de couplage à guidage forcé et des relais de couplage sécurisés à guidage forcé. Un guidage forcé permet d'éviter mécaniquement qu'un contact NO et un contact NF se ferment simultanément. Cette technologie offre ainsi une sécurité fonctionnelle maximale.
Les relais de couplage sécurisés sont en outre certifiés SIL. SIL signifie « niveau d'intégrité de sécurité » et représente une méthode d'évaluation de la fiabilité d'un système. Les niveaux SIL 1, SIL 2 et SIL 3 sont toujours à considérer en fonction du danger.
Si vous optez pour l'utilisation de notre relais de couplage certifié SIL, vous n'avez pas besoin d'effectuer d'évaluation. Les relais de couplage SIL sont testés et certifiés par un institut indépendant. Toutes les données de sécurité sont ainsi disponibles. Vous pouvez en outre effectuer des diagnostics complets grâce à un filtre d'impulsion intégré.
Propriétés des relais de couplage PSR
Dans la gamme de produits de Phoenix Contact, vous trouverez des relais de couplage certifiés SIL pour la mise sous tension sécurisée (appelée également Fire and Gas ou Energized to Safe) et pour la coupure sécurisée (appelée également Emergency Shutdown ou De-energized). Nos relais de couplage sécurisés satisfont aux exigences spéciales de l'industrie des procédés – notamment pour une utilisation dans les zones ATEX.
- Relais de couplage SIL avec contacts à guidage forcé
- Testés et certifiés par des instituts de contrôle tels que le TÜV-Rheinland
- Plage de tension d'entrée étendue avec variantes de tension de 24 V DC, supérieures à 115 V AC jusqu'à 230 V AC
- La technologie de relais installée est conforme à G3 selon ISA S71.04-1985 et permet ainsi une utilisation dans des atmosphères particulièrement corrosives
- Mise en œuvre facile du test de fonctionnement
- Vastes possibilités de diagnostic grâce au filtre à impulsion de test
- Convient au mode de sollicitation faible et élevé
- Certifiés SIL 3 selon CEI 61508, CEI 61511, EN 50156-1 et EN 746-2
- Homologations ATEX
Gammes de produits
Choisissez parmi la gamme de produits ultracompacte PSRmini et la gamme de produits classique PSRclassic dans un design courant sur le marché.
Gagner jusqu'à 70 % de place avec le relais de couplage PSRmini
Relais de couplage ultracompacts sécurisés PSRmini
Avec une largeur de 6 mm, les PSRmini sont les relais de couplage SIL les plus compacts du marché.
- Largeurs de 6,8 mm, 12,5 mm et 17,5 mm
- Pour une mise sous tension et une coupure sécurisée
- Des LED permettent un diagnostic SIL qualifié directement sur le module
- 1 à 3 circuit(s) à fermeture
- Temps d'arrêt courts garantis pendant les phases de maintenance prévues grâce au retour d'information actif sur les erreurs par le biais du filtre d'impulsion de test DCS directement à l'automate
Relais de couplage PSRclassic pour une mise hors tension sécurisée
Relais de couplage classiques, sécurisés PSRclassic
La série PSRclassic propose des relais de couplage SIL pour une mise hors tension sécurisée. Les relais de couplage classiques se caractérisent par leur grand choix de fonctions et de versions. La largeur de boîtier correspond au standard courant sur le marché.
- Largeur à partir de 17,5 mm
- Relais de couplage SIL pour une mise hors tension sécurisée
- 3 contacts de relais sécurisés et multiplication des contacts
Compatibles avec la plupart des contrôleurs de sécurité
Les relais de couplage sécurisés sont adaptés aux systèmes de régulation et de commande dans l'industrie des process.
En font partie les Safety Instrumented Systems (SIS) :
- Schneider Electric (système Triconex®)
- HIMA (HIMAx/HIQUAD)
- Emerson (DeltaV)
- Honeywell (Safety Manager/Universal Safe I/O)
- Siemens (ET200S/ET200SP)
- Yokogawa (ProSafe)
Test de fonctionnement simplifié et rapide
Les contacts forcés vous permettent un diagnostic facile et rapide. Cela permet des temps d'arrêt courts pendant les phases de maintenance planifiées.
Test de fonctionnement simplifié
- Signalisation d'erreurs active via A1 visuellement sur l'appareil
- Analyse du contact NF à guidage forcé (DO)
Surveillance de ligne
- Diagnostic via sortie digitale
Termination Carrier et PSRmini : une densité d'assemblage unique dans l'armoire électrique
Système de précâblage avec Termination Carrier
Les Termination Carrier sont compatibles avec PSRmini et PSRclassic. Avec les porte-modules, vous réduisez vos temps de câblage et d'installation.
Grâce à un concept cohérent et à une technique de système particulière, vous évitez, avec le Termination Carrier, les erreurs de câblage, et par conséquent une recherche d'erreurs longue et fastidieuse. Nous sommes à votre disposition afin d'adapter le Termination Carrier à votre besoin spécifique.
Le système flexible de répartition E/S de Phoenix Contact
Système flexible de répartition E/S
Avec Smart I/O, donc des modules E/S universels, vous disposez de possibilités toutes nouvelles dans l'industrie des process, aussi bien pour les installations neuves que pour celles modernisées.
Le système flexible de répartition E/S de Phoenix Contact permet de rendre les E/S universelles vraiment « universelles » au niveau de l'interface et de la répartition. Le système comprend
un module de base standardisé et des accessoires d'entrée et de sortie interchangeables (IOA) avec différentes fonctions électriques.
Caractéristiques principales
- Configuration flexible des canaux pour des fonctions spéciales avec accessoires E/S interchangeables
- Manipulation facile et changement rapide des accessoires E/S enfichables
- Câblage sans erreur grâce aux détrompages spécifiques
- Protection fiable du signal grâce au blindage intégré dans l'élément de base
- SIL 3 selon CEI 61508