VAL-SEC-T2-1S-350-FM
-
Parasurtenseur de type 2
2905333
Parafoudre enfichable, suivant type 2 / Classe II, pour réseaux monophasés avec N et PE séparés (système à 3 fils : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Dispositif de protection antisurtension |
| Gamme de produits | SEC Family |
| Classe d'essai CEI | II |
| T2 | |
| Types EN | T2 |
| Système d'alimentation CEI | TN-S |
| TT | |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Nombre de pôles | 2 |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
| Nombre de ports | One |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
| Fonction de commutation | Inverseur |
| Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Courant de service | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 4,5 Nm |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Section conduct. AWG | 12 ... 4 |
| Type de raccordement | Cosse à fourche |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Contact de signalisation à distance de défaut | |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Filetage vis | M2 |
| Couple de serrage | 0,25 Nm |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 97,9 mm |
| Profondeur | 74,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Graduation | 1,4 HP |
| Couleur (Connecteur mâle) | gris clair (RAL 7035) |
| Couleur (Élément de base) | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Circuits de protection | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Sens de l'action | 1L-N & N-PE |
| Tension nominale UN | 240 V AC (TN-S) |
| 240 V AC (TT) | |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC (L-N) | 350 V AC |
| Tension permanente maximale UC (L-PE) | 350 V AC |
| Tension permanente maximale UC (N-PE) | 264 V AC |
| Courant de charge nominal IL | 40 A (Biconnect M4 Gabelkabelschuh 6 mm²) |
| 63 A (Embouts TWIN 2x 10 mm²) | |
| Courant résidual IPE | ≤ 1 µA |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 150 mVA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
| Capacité de suppression du courant de suite Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA (avec fusible en amont jusqu'à 315 A gG) |
| 50 kA (avec fusible en amont jusqu'à 200 A gG) | |
| Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
| Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tension résiduelle Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (pour In) |
| ≤ 1,3 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (à 4 kA) | |
| ≤ 1 kV (pour 2 kA) | |
| Tension résiduelle Ures (L-PE) | ≤ 1,9 kV (pour In) |
| ≤ 1,5 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (à 4 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (pour 2 kA) | |
| Tension résiduelle Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (pour In) |
| ≤ 0,5 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (à 4 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (pour 2 kA) | |
| Réponse au TOV pour UT (L-N) | 415 V AC (5 s / mode résistance) |
| 457 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée) | |
| Réponse au TOV pour UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / mode résistance) |
| Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Temps d'amorçage tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 40 A (gG / cosse à fourche M4 Biconnect 6 mm²) |
| 63 A (gG / embout TWIN 2 x 10 mm²) | |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 315 A (gG) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Spécifications UL | |
| Tension maximale permanente (MCOV L-N) | 350 V AC |
| Tension permanente maximale MCOV (L-G) | 350 V AC |
| Tension maximale permanente MCOV (N-G) | 264 V AC |
| Courant nominal de décharge In (L-N) | 20 kA |
| Courant nominal de décharge In (L-G) | 20 kA |
| Courant nominal de décharge In (N-G) | 20 kA |
| Circuits de protection | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| Tension nominale | 240 V AC |
| Système de distribution d'énergie | Single phase |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Tension limite mesurée MLV (L-N) | 2000 V |
| Tension limite mesurée MLV (L-G) | 2080 V |
| Tension limite mesurée MLV (N-G) | 950 V |
| Courant de suite (L-G) | 200 A (264 V AC) |
| Type SPD | 4CA |
| Affichage/signalisation à distance UL | |
| Tension de service | 125 V AC |
| Courant de service AC | 1 A AC |
| Caractéristiques de raccordement UL | |
| Couple de serrage | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
| Section conduct. AWG | 14 ... 2 (rigide) |
| 14 ... 4 (souple) | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110-1 / CEI 60664-1 / CEI 61643-11 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2905333 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1351 |
| Product key | CL1351 |
| GTIN | 4046356947732 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 218 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 217,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
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
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
EML (20XE)R - Etiquette 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiquette 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Planche de repérage ZB, plate 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Bloc de jonction de dérivation 1452282
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
VAL-SEC-T2-350-P - Fiche parafoudre type 2 2905346
-
VAL-SEC-T2-N/PE-350-P - Fiche parafoudre type 2 2905347
Avantages
Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Plus de place dans l'armoire électrique grâce à une largeur compacte de 12 mm seulement par pôle et utilisation sans fusible en amont séparé jusqu'à 315 A gG
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem