PLT-SEC-T3-230-FM
-
Parafoudre de type 3
2905229
Protection d'appareil enfichable, suivant type 3 / Classe III, pour réseaux d'alimentation monophasés avec N et PE séparés (système à 3 fils : L1, N, PE), avec fusible résistant aux courants de choc intégré et avec contact de signalisation à distance. Egalement adapté aux applications DC.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Protection d'appareil |
| Gamme de produits | SEC Family |
| Système d'alimentation CEI | TT |
| TN-S | |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Nombre de pôles | 2 |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Classe d'essai CEI | III |
| T3 | |
| Types EN | T3 |
| Nombre de ports | One |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
| Fonction de commutation | Contact NF |
| Tension de service | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Courant de service | 3 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,8 Nm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,7 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 74,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Graduation | 1 UL |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PA 6.6-FR 20% GF |
| PA 6.6-FR | |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Circuits de protection | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| Sens de l'action | 1L-N & N-PE |
| Tension nominale UN | 230 V AC (TN-S) |
| 230 V AC (TT - uniquement avec un disjoncteur différentiel) | |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 264 V AC |
| 230 V DC | |
| Courant de charge nominal IL | 26 A (30 °C) |
| Courant résidual IPE | ≤ 5 µA |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 275 mVA (pour UREF) |
| ≤ 300 mVA (pour UC) | |
| Tension d'essai de référence UREF | 255 V AC |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 3 kA |
| Choc combiné UOC | 6 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Réponse au TOV pour UT (L-N) | 440 V AC (5 s / mode résistance) |
| 440 V AC (120 min / mode résistance) | |
| Réponse au TOV pour UT (L-PE) | 440 V AC (5 s / mode résistance) |
| 440 V AC (120 min / mode résistance) | |
| 1455 V AC (200 ms / mode défaillance sécurisée) | |
| Réponse au TOV pour UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / mode défaillance sécurisée) |
| Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Temps d'amorçage tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 1,5 kA AC |
| 0,25 kA DC | |
| Fusible maximal pour câblage traversant | 25 A (gG / B / C) |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | non requis |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 cycles / Axe / X, Y, Z) |
| Spécifications UL | |
| Tension maximale permanente MCOV | 255 V AC |
| 230 V DC | |
| Courant nominal de décharge In | 3 kA |
| Circuits de protection | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Tension nominale | 230 V DC |
| Courant de charge nominal IL | 25 A |
| Système de distribution d'énergie | Single phase |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Tension limite mesurée MLV (L-N) | 1290 V |
| Tension limite mesurée MLV (L-G) | 1310 V |
| Tension limite mesurée MLV (N-G) | 1310 V |
| Tension limite mesurée MLV (L+) - (L-) | 1290 V |
| Tension limite mesurée MLV (L+) - G | 1310 V |
| Tension limite mesurée MLV (L-) - G | 1310 V |
| Type SPD | 4CA |
| Caractéristiques de raccordement UL | |
| Couple de serrage | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Section conduct. AWG | 14 ... 12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2905229 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL14A1 |
| Product key | CL14A1 |
| GTIN | 4046356939881 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 91,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 73,33 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363030 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.