BLT-T2-1S-320-UT - Parasurtenseur de type 2
2906101

Parasurtenseurs de type 2 destiné au montage universel dans les lampes, les boîtiers de raccordement électrique, les prises d'installations, les goulottes sous allège, installation sous crépi ou directement dans l'équipement terminal. Conçu spécialement pour l'indice de protection I avec signalisation optique du défaut. Installation en câblage simple ou à dérivation. Version : 230 V AC


Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Protection complémentaire optimale de l'installation de bâtiment pour une durée de vie en service plus longue et une plus grande disponibilité des terminaux
Protection optimale de l'alimentation pour une durée de vie en service plus longue et une plus grande disponibilité de l'éclairage à LED
Informé le mieux possible grâce à la fonction de coupure du circuit de courant de charge en cas de panne
Contrôle d'état simple sans tension sur l'appareil grâce à un indicateur d'état visuel mécanique
Installation flexible grâce à la fixation par des trous oblongs intégrés
Raccordement en câblage simple ou à dérivation
Installation flexible
Fixation au moyen de trous oblongs intégrés
Type compact
Voyant de diagnostic et d'état par LED
L' signale la défaillance de l'équipement de protection contre la surtension par la validation de l'alimentation en tension sur la lampe
Raccord universel pour l'éclairage des routes, des tunnels et des objets