ELR W3- 24DC/500AC- 2I - Contacteur moteur hybride
2297031

Contacteur inverseur à semi-conducteurs triphasé « 4 en 1 » avec entrée 24 V DC, intensité de sortie 2 A, fonction d'arrêt d'urgence et coupure de surcharge réglable.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Largeur : 22,5 mm
Niveau de sécurité conformément à CEI 61508-1 : SIL 3, ISO 13849 : PL e
Économies de câblage
Longue durée de vie
Gain de place
Pont à boucles triphasé
Courant réglable pour fonction bilame
Commutation à faible usure