ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Démarreur moteur hybride
2900421

Démarreur moteur hybride pour inverser les moteurs CA triphasés jusqu'à 500 V CA et 9 A de courant de sortie, avec 24 V CC de tension de commande, coupure de surcharge réglable, fonction d'arrêt d'urgence jusqu'à SIL 3/PL e et raccordement vissé.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Largeur 22,5 mm
Niveau de sécurité conformément à CEI 61508-1 : SIL 3, ISO 13849 : PL e
Économies de câblage
Longue durée de vie
Gain de place
Pont à boucles triphasé
Courant réglable pour fonction bilame
Commutation à faible usure