Contacteur moteur hybride - ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9
2903912

Démarreur moteur hybride pour l'inversion des moteurs CA triphasés jusqu'à 500 V CA, et courant de sortie 9 A, avec tension de commande 24 V CC, coupure de surcharge réglable et raccordement Push-in.


Informations détaillées concernant le produit




Information pour le fonctionnement Si ce système doit être utilisé avec le panneau de distribution électrique CrossPowerSystem, il est nécessaire d'utiliser un suport d'appareil pour fusible 16 A (désignation : EM-CPS-DA-22,5F/16A ; réf. : 1002668) afin d'encliqueter le démarreur moteur hybride sur le panneau de distribution électrique.

Type de produit Démarreur moteur hybride
Mode de fonctionnement 100 % ED

Nombre de phases 3
Type de démarreur moteur Contacteur inverseur
Puissance dissipée maximale en condition nominale 13,5 W
Fréquence de commutation ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge)
Puissance dissipée maximale 14,6 W
Puissance dissipée minimale 1,1 W
Type corres. 1
Alimentation
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande US 24 V DC
Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC
Courant d'alimentation de commande assigné IS 40 mA
Circuit de protection Protection antisurtension
Protection contre inversions de polarité
Propriétés d'isolation
Tension d'isolement assignée 500 V
Tension de choc assignée 6 kV
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2
Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et la tension d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire vers le circuit principal Débranchement sûr (CEI 60947-1) pour une tension de service ≤ 300 V AC (par exemple 230/400 V AC, 277/480 V AC)
Isolation de base (CEI 60947-1) pour une tension de service de 300 V AC ... 500 V AC
Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et la tension d'alimentation de commande vers le circuit de courant auxiliaire Débranchement sûr (IEC 60947-1) vers circuit auxiliaire ≤ 300 V AC
Coupure rapide
Seuil de déclenchement > 45 A
Temps de réponse 2 s

Commande
Dénomination entrée Entrée de commande droite/gauche
Tension de commande assignée UC 24 V DC
Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC
Courant de commande assigné IC 5 mA (Type d'entrée 1)
Seuil d'enclenchement 9,6 V (Signal « 0 »)
19,2 V (Signal « 1 »)
Temps de coupure typique < 30 ms
Circuit de protection Protection contre inversions de polarité

Sortie AC
Tension de service assignée Ue 500 V AC
Plage de tension de service 42 V AC ... 550 V AC
Courant de service assigné Ie 9 A (AC-51)
6,5 A (AC-53a)
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Plage de courant de charge 1,5 A ... 9 A (voir derating)
Courbe de déclenchement selon CEI 60947-4-2 Classe 10A
Temps de refroidissement 20 min. (pour RAZ automatique)
Courant de fuite 0 mA
Circuit de protection Protection antisurtension
Sortie de report d'information
Remarque Accusé de réception : contact inverseur indépendant du potentiel, contact de signalisation
Type de contact 1 contact inverseur
Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1 3 A (230 V, AC15)
2 A (24 V, DC13)

Circuit de commande
Type de raccordement Raccordement Push-in
Longueur à dénuder 10 mm
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG 24 ... 14
Circuit de puissance
Type de raccordement Raccordement Push-in
Longueur à dénuder 10 mm
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG 24 ... 14

Affichage d'état LED jaune
Témoin de présence de la tension de service LED verte
Affichage des défauts LED rouge

Largeur 22,5 mm
Hauteur 107,5 mm
Profondeur 114 mm

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0 (Boîtiers)

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating)
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 80 °C
Altitude ≤ 2000 m

UKCA
Certificat Conformité UKCA
Homologation UL
Certificat NLDX.E228652
Données UL
SCCR 100 kA (500 V AC (fusible 30 A de type CC / 30 A de type J (défaut élevé)))
5 kA (500 V AC (fusible 20 A RK5 (défaut standard)))
FLA 6,5 A (500 V AC)
Group installation 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded)
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded)
Category code NLDX / NRNT

Normes / Spécifications
Normes/Prescriptions CEI 60947-1
CEI 60947-4-2

Type de montage Montage sur profilé
Instructions de montage Juxtaposé (distance, voir courbe de derating)
Emplacement pour le montage vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas)

Référence 2903912
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente CK7424
Product key CK7424
Page catalogue Page 29 (C-5-2019)
GTIN 4046356771351
Poids par pièce (emballage compris) 289,2 g
Poids par pièce (hors emballage) 289,2 g
Numéro du tarif douanier 85371098
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27370905
ECLASS-10.0.1 27370905
ECLASS-11.0 27370905

ETIM

ETIM 8.0 EC001037

UNSPSC

UNSPSC 21.0 25173900

IECEE CB Scheme

Identifiant de lhomologation: DE1-55728

EAC

Identifiant de lhomologation: RU*C-DE.*08.B.00520*

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 323771

CCC

Identifiant de lhomologation: 2016010304871315

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 323771

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 323771

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 323771

IECEE CB Scheme

Identifiant de lhomologation: DE1-55728

EAC

Identifiant de lhomologation: RU*C-DE.*08.B.00520*

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 228652

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 228652

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 228652

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 228652

CCC

Identifiant de lhomologation: 2016010304871315

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Avantages

Largeur : 22,5 mm
Économies de câblage
Gain de place
Longue durée de vie
Pont à boucles triphasé
Courant réglable pour fonction bilame
Commutation à faible usure