QUINT4-PS/48-110DC/24DC/2.5/PT - Convertisseur DC/DC
1066708

Convertisseur DC/DC à découpage primaire, QUINT POWER, Montage sur rail DIN, entrée: 48 V DC - 110 V DC, sortie : 24 V DC / 2,5 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Côté sortie puissant : extension aisée des installations, démarrage fiable des charges lourdes et déclenchement des coupe-circuits automatiques
Signalisation complète : surveillance préventive des fonctions, signalant tout état de fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
Libre choix entre raccordement Push-in et vissé

Questions fréquemment posées


Pour quelles applications un convertisseur DC/DC peut-il être utilisé ?

Les convertisseurs DC/DC modifient ou stabilisent le niveau de tension et fournissent une alimentation régulée pour votre application, même en cas de variations de tension. Ils compensent la chute de tension sur les grandes longueurs de câble et l'is... Voir plus

Les convertisseurs DC/DC modifient ou stabilisent le niveau de tension et fournissent une alimentation régulée pour votre application, même en cas de variations de tension. Ils compensent la chute de tension sur les grandes longueurs de câble et l'isolation galvanique évite de perturber les récepteurs et les parties sensibles de l'installation.

Voir moins

Puis-je déclencher sélectivement un disjoncteur modulaire standard dans mon application avec le convertisseur DC/DC QUINT ?

Non, ce n'est qu'avec les convertisseurs DC/DC QUINT >100 W que les disjoncteurs modulaires standard peuvent être déclenchés en toute sécurité par la SFB Technology.