QUINT POWER propose dans la plage de puissance jusqu'à 100 W une disponibilité maximale de l'installation avec des dimensions minimales d'installation. Une surveillance préventive du fonctionnement et une grande réserve de puissance sont à la disposition des opérateurs bénéficiant d'une faible plage de puissance.
QUINT4-PS/12-24DC/5-15DC/2.5/PT
-
Convertisseur DC/DC
1066704
Convertisseur DC/DC à découpage primaire, QUINT POWER, Montage sur rail DIN, entrée: 12 V DC - 24 V DC, sortie : 12 V DC / 2,5 A
Informations détaillées concernant le produit
| Plage de tension nominale d'entrée | 12 V DC ... 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée | 12 V DC ... 24 V DC -25 % ... +33 % (SELV) |
| Plage de tension étendue | oui |
| Rigidité diélectrique max. | 35 V DC (60 s) |
| Choc de courant d'appel | typ. 1,5 A |
| Intégrale de courant d'appel (I2t) | typ. 0,05 A2s |
| Limitation du courant d'appel | typ. 1,5 A |
| Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 20 ms (24 V DC) |
| Courant absorbé | typ. 3,55 A (12 V DC) |
| typ. 1,75 A (24 V DC) | |
| Temps d'enclenchement | < 1 s |
| Fusible d'entrée | 15 A (rapide, interne) |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 10 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K ou équivalente) |
| Rendement | typ. 92,2 % (12 V DC) |
| Caractéristique de sortie | U/I Advanced |
| Tension de sortie nominale | 12 V DC |
| Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 5 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC, constante de puissance) |
| Courant nominal de sortie (IN) | 2,5 A |
| Boost statique (IStat.Boost) | 3,125 A (≤ 40 °C) |
| Boost dynamique (lDyn.Boost) | 5 A (≤ 60 °C (4,9 s)) |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Résistant au fonctionnement à vide | oui |
| Déclassement | > 60 °C (2,5 %/K de POut nom.) |
| Puissance de sortie (PN) | 30 W |
| Puissance de sortie (PRés.Puis. stat.) | 37,5 W |
| Puissance de sortie (PRés.Puis. dyn.) | 60 W |
| Résistance à l'alimentation de retour | ≤ 25 V DC |
| Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | ≤ 18 V DC |
| Ondulation résiduelle | < 20 mVCC |
| Tolérance de réglage statique | < 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
| Tolérance de réglage dynamique | < 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
| Tolérance de réglage Modification de la tension d'entrée | < 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
| Temps d'établissement | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Connectabilité en série | oui |
| Puissance dissipée à vide maximale | < 0,5 W |
| Puissance dissipée charge nominale max. | < 2,7 W |
| Montage en parallèle autorisé | oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance |
| Fuse protection (secondary side) | électronique |
| Entrée | |
| Position | 1.x |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 24 ... 14 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Sortie | |
| Position | 2.x |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 24 ... 14 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 24 ... 14 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Signalisation LED | |
| Seuil de signal | > PThr (LED allumée en jaune, puissance de sortie > PThr, en fonction de la position du sélecteur rotatif) |
| > 0,9 x USet (La LED est allumée en vert) | |
| < 0,9 x USet (La LED clignote en vert) | |
| Sortie de signal configurable | |
| Numérique | 0 V DC |
| 12 V DC | |
| 22 mA | |
| Default | 12 V DC |
| 22 mA | |
| 12 V DC pour UOut > 0,9 x USet | |
| Nombre de phases | 1,00 |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 2,6 kV DC (homologation du type) |
| 1,2 kV DC (Contrôle individuel) | |
| Fréquence de commutation | 4,00 kHz ... 70,00 kHz (Niveau du convertisseur auxiliaire) |
| 70,00 kHz ... 150,00 kHz (Niveau du convertisseur principal) |
| Type de produit | Convertisseurs DC/DC |
| Gamme de produits | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2804000 h (25 °C) |
| > 1590000 h (40 °C) | |
| > 687000 h (60 °C) | |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Courant | 1,25 A |
| Température | 40 °C |
| Temps | 422000 h |
| Texte complémentaire | 12 V DC |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Courant | 2,5 A |
| Température | 40 °C |
| Temps | 226000 h |
| Texte complémentaire | 12 V DC |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Courant | 2,5 A |
| Température | 30 °C |
| Temps | 452000 h |
| Texte complémentaire | 12 V DC |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 106 mm |
| Profondeur | 90 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/gauche (active) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
| Distance de montage à droite/à gauche (passive) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| Distance de montage à droite/à gauche (active, passive) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| Distance de montage en haut/en bas (active) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Distance de montage en haut/en bas (passive) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Distance de montage en haut/en bas (active, passive) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | juxtaposable : PN ≥50 %, horizontale 5 mm, près des composants actifs 15 mm, verticale 50 mm juxtaposable : PN <50 %, horizontale 0 mm, en haut verticale 40 mm, en bas verticale 20 mm |
| Protégée par vernis | non |
| Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Version du boîtier | Polycarbonate (PC), UL 94 V0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (type de démarrage testé) | -40 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 5000 m (> 2 000 m, tenir compte du derating) |
| Classe climatique | 3K22 (selon la norme EN 60721-3-3) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 min. (selon CEI 60068-2-6) |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Catégorie de surtension | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| Sécurité des appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire | |
| Désignation de la norme | Sécurité électrique (des appareils de commande et de régulation) |
| Normes/prescriptions | CEI 61010-1 |
| Très basse tension de sécurité | |
| Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
| Normes/prescriptions | IEC 61010-1 (SELV) |
| Chutes de tension de l'alimentation secteur | |
| Désignation de la norme | Variation du secteur/Sous-tension |
| Normes/prescriptions | EN 61000-4-29 |
| UL | |
| Repérage | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Repérage | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Repérage | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Repérage | CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Repérage | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
| SIQ | |
| Repérage | Schéma OC (CEI 61010-1, CEI 61010-2-201) |
| Construction navale | |
| Repérage | DNV |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Règles CEM Centrale électrique | EN 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Émissions conduites | |
| Normes / Spécifications | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | Norme de base complémentaire EN 61000-6-5 (immunité des dispositifs de commutation), CEI/EN 61850-3 (alimentation électrique) |
| Émissions parasites | |
| Normes/Prescriptions | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Émissions conduites DNV GL | |
| DNV | Classe B |
| Texte complémentaire | Domaine des ponts |
| Émissions parasites DNV GL | |
| DNV | Classe B |
| Texte complémentaire | Domaine des ponts |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 8 kV (Sévérité de contrôle 4) |
| Décharge dans l'air | 15 kV (Sévérité de contrôle 4) |
| Remarque | Critère A |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensité de champ | 20 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Plage de fréquence | 1 GHz ... 6 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
| Remarque | Critère A |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 4 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Remarque | Critère A |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Entrée/sortie/signal | asymétrique |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
| Champ magnétique avec fréquence énergétique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-8 |
| Fréquence | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Intensité de champ | 100 A/m |
| Texte complémentaire | 60 s |
| Remarque | Critère A |
| Fréquence | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Plage de fréquence | 50 Hz ... 60 Hz |
| Intensité de champ | 1 kA/m |
| Texte complémentaire | 3 s |
| Fréquence | 0 Hz |
| Intensité de champ | 300 A/m |
| Texte complémentaire | DC, 60 s |
| Chutes de tension | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-29 |
| Tension | 24 V DC |
| Chute de tension | 70 % |
| Nombre de périodes | 0,5 / 1 / 25 périodes |
| Temps | 100 ms |
| Texte complémentaire | Sévérité de contrôle 2 |
| Remarque | Critère A |
| Chute de tension | 40 % |
| Nombre de périodes | 5 / 10 / 50 périodes |
| Temps | 100 ms |
| Texte complémentaire | Sévérité de contrôle 2 |
| Remarque | Critère B |
| Chute de tension | 0 % |
| Nombre de périodes | 0,5 / 1 / 5 / 50 périodes |
| Temps | 50 ms |
| Texte complémentaire | Sévérité de contrôle 2 |
| Remarque | Critère B |
| Champ magnétique pulsé | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-9 |
| Intensité de champ | 1000 A/m |
| Remarque | Critère A |
| Grandeurs perturbatrices conduites asymétriques | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-16 |
| Niveau de test 1 | 15 Hz 150 Hz (Sévérité de contrôle 3) |
| Tension | 10 V 1 V (constant) |
| Niveau de test 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Sévérité de contrôle 3) |
| Tension | 1 V |
| Niveau de test 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Sévérité de contrôle 3) |
| Tension | 1 V 10 V |
| Niveau de test 4 | 15 kHz 150 kHz (Sévérité de contrôle 3) |
| Tension | 10 V |
| Niveau de test 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Sévérité de contrôle 3) |
| Tension | 10 V (constant) |
| Niveau de test 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Sévérité de contrôle 3) |
| Tension | 100 V (1 s) |
| Remarque | Critère A |
| Part alternative de la tension continue | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-17 |
| Part alternative | 10 % (UN) |
| Fréquence | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| 300 Hz | |
| Remarque | Critère A |
| Onde à oscillations amorties | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-18 |
| Entrée, sortie (niveau de test 1) | 1 MHz (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
| Tension | 0,5 kV |
| Entrée, sortie (niveau de test 2) | 1 MHz (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
| Tension | 1 kV |
| Signaux (niveau de test 1) | 1 MHz (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
| Tension | 0,5 kV |
| Signaux (niveau de test 2) | 1 MHz (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
| Tension | 1 kV |
| Remarque | Critère A |
| Champ magnétique oscillatoire amorti | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-10 |
| Intensité de champ | 100 A/m |
| Niveau de test 1 | 100 kHz |
| Intensité de champ | 100 A/m |
| Niveau de test 2 | 1 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Critère C | Altération temporaire du fonctionnement que l'appareil corrige lui-même ou qui peut être restaurée par un simple actionnement des éléments de commande. |
| Référence | 1066704 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMDI43 |
| Product key | CMDI43 |
| GTIN | 4055626734255 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 225,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 172 g |
| Numéro du tarif douanier | 85044095 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9c878f7f-4d9b-480d-8667-aa365ab106a2 |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 8,723 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Pour quelles applications un convertisseur DC/DC peut-il être utilisé ?
Les convertisseurs DC/DC modifient ou stabilisent le niveau de tension et fournissent une alimentation régulée pour votre application, même en cas de variations de tension. Ils compensent la chute de tension sur les grandes longueurs de câble et l'is... Voir plus
Les convertisseurs DC/DC modifient ou stabilisent le niveau de tension et fournissent une alimentation régulée pour votre application, même en cas de variations de tension. Ils compensent la chute de tension sur les grandes longueurs de câble et l'isolation galvanique évite de perturber les récepteurs et les parties sensibles de l'installation.
Voir moinsPuis-je déclencher sélectivement un disjoncteur modulaire standard dans mon application avec le convertisseur DC/DC QUINT ?
Non, ce n'est qu'avec les convertisseurs DC/DC QUINT >100 W que les disjoncteurs modulaires standard peuvent être déclenchés en toute sécurité par la SFB Technology.