FS 0,635/ 40-MV-R- 8,0 - Connecteurs mâles CMS
1332125

pas 0,635 mm
type de montage Sertissage SMD
Pictogramme
type de conditionnement Sangle en largeur de 44 mm

Connecteur mâle SMD, intensité nominale: 0,5 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 40, pas: 0,635 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, montage: Sertissage SMD

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Assistance à la conception lors du développement des appareils grâce aux données MCAD/ECAD et au service d'échantillonnage gratuit
Économies de coûts et gain de place, grâce à une gamme standardisée avec différentes hauteurs d'empilage
Easy-Mating avec cônes de guidage intégrés et compensation de tolérance pour une production parfaite
Gain de temps lors du processus de développement, avec des simulations spécifiques aux clients pour l'intégrité des données
Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
Transmission de données haut débit jusqu'à 30 Gbit/s pour des possibilités d'utilisation variées

Questions fréquemment posées


Qu'est-ce qui rend le connecteur carte-à-carte FS 0,635 si particulier ?

Les connecteurs carte-à-carte particulièrement peu encombrants permettent de transmettre des données à haut débit pouvant atteindre 40 Gbit/s et un courant admissible de 0,5 A par contact. Le modèle flottant offre une compensation de tolérance partic... Voir plus

Les connecteurs carte-à-carte particulièrement peu encombrants permettent de transmettre des données à haut débit pouvant atteindre 40 Gbit/s et un courant admissible de 0,5 A par contact. Le modèle flottant offre une compensation de tolérance particulièrement importante lors de l'enfichage et à l'état enfiché. Vous pouvez ainsi choisir entre une connexion rigide et une connexion flottante au pas compact de 0,635.

Voir moins

Comment peut-on vérifier les contacts soudés du connecteur carte-à-carte FS 0,635 après le processus de soudage SMD ?

Les contacts sortent sous le boîtier et permettent un contrôle visuel automatisé (CVA).


Avec quels nombres de pôles le connecteur carte-à-carte FS 0,635 est-il disponible ?

Le connecteur carte-à-carte FS 0,635 est disponible avec les nombres de pôles suivants : 20, 40, 60 et 80.


Les articles verticaux sont-ils dotés d'une pastille d'aspiration permettant l'assemblage automatique du circuit imprimé ?

Oui, une pastille d'aspiration est apposée sur tous les articles verticaux standard emballés en Tape-and-Reel. La position et la taille sont indiquées dans le TecDoc Packaging (c'est-à-dire dans le dessin technique de l'emballage), dans la zone de té... Voir plus

Oui, une pastille d'aspiration est apposée sur tous les articles verticaux standard emballés en Tape-and-Reel. La position et la taille sont indiquées dans le TecDoc Packaging (c'est-à-dire dans le dessin technique de l'emballage), dans la zone de téléchargement de chaque article.  La pastille d'aspiration est retirée après le soudage par refusion.

Voir moins

Les deux partenaires de connexion sont-ils des modèles flottants afin de permettre un flottement ?

En règle générale, seul un côté de la connexion est fournie en version flottante, la contrepartie étant rigide. Cela permet déjà de couvrir une très grande plage de tolérance. Il est possible de combiner le connecteur à ressort flottant avec trois va... Voir plus

En règle générale, seul un côté de la connexion est fournie en version flottante, la contrepartie étant rigide. Cela permet déjà de couvrir une très grande plage de tolérance. Il est possible de combiner le connecteur à ressort flottant avec trois variantes rigides de connecteur mâle, et ainsi de réaliser trois hauteurs d'empilage différentes comprises entre 8,0 mm et 12,6 mm.

Voir moins

Le taux de transmission de données indiqué s'applique-t-il à toutes les combinaisons ?

Non, le taux de transmission de données indiqué se réfère à un exemple de combinaison. Il peut varier en fonction de la combinaison d'articles concernée. Des facteurs comme différentes hauteurs d'empilage – dues à des contacts plus longs ou plus cour... Voir plus

Non, le taux de transmission de données indiqué se réfère à un exemple de combinaison. Il peut varier en fonction de la combinaison d'articles concernée. Des facteurs comme différentes hauteurs d'empilage – dues à des contacts plus longs ou plus courts - influencent la qualité du signal et donc le débit de données réalisable. En collaboration avec vous, nous réalisons une optimisation de la transmission de données à haut débit pour des applications individuelles. N'hésitez pas à nous contacter.

Voir moins

Où se trouve le pôle 1 ?

Le pôle a1 (rangée a, broche 1) est indiqué sur l'article. Le pôle 1 est également indiqué dans les dessins TecDoc (dessin de famille de produits et dessin d'emballage). L'orientation de l'article pour le type de montage pour circuit imprimé et le se... Voir plus

Le pôle a1 (rangée a, broche 1) est indiqué sur l'article. Le pôle 1 est également indiqué dans les dessins TecDoc (dessin de famille de produits et dessin d'emballage). L'orientation de l'article pour le type de montage pour circuit imprimé et le sens d'enfichage sont ainsi clairement définis. Le client peut réaliser une autre définition dans sa documentation propre.

Voir moins

Où puis-je trouver des informations concernant les distances dans l'air et lignes de fuite étendues afin de réaliser les exigences de tension requises dans mon application ?

Les distances minimales sont indiquées dans les caractéristiques techniques. Nous calculons volontiers les distances concernant les connecteurs partiellement équipés ou entre les broches non équipées (appelées « death metal parts ») si vous le souhai... Voir plus

Les distances minimales sont indiquées dans les caractéristiques techniques. Nous calculons volontiers les distances concernant les connecteurs partiellement équipés ou entre les broches non équipées (appelées « death metal parts ») si vous le souhaitez. Il est ainsi possible de répondre à des exigences de tension plus élevées.

Voir moins

Où puis-je trouver plus d'informations concernant les connecteurs carte-à-carte ?

Notre site web contient entre autres des livres blancs, des nouveautés, des informations produits et des vidéos dans la rubrique Produits, sous 'Connecteurs carte-à-carte'. Téléchargez la brochure FINEPITCH Connecteurs carte-à-carte disponible au for... Voir plus

Notre site web contient entre autres des livres blancs, des nouveautés, des informations produits et des vidéos dans la rubrique Produits, sous 'Connecteurs carte-à-carte'. Téléchargez la brochure FINEPITCH Connecteurs carte-à-carte disponible au format e-paper. Elle vous donne des informations détaillées concernant les applications, les systèmes de contact et les caractéristiques techniques des produits. Elle contient également des informations concernant la transmission de données, la compatibilité électromagnétique (CEM) et le processus de soudage SMD.

Voir moins


Voir les FAQ