Connecteurs rectangulaires modulaires

Connecteurs rectangulaires modulaires

Le système de connecteurs VARIOCONNEC de Phoenix Contact permet des raccordements individuels pour la transmission des courants jusqu'à 70 A et des tensions jusqu'à 1 000 V pour les appareils, les boîtes de jonction et les armoires électriques. Grâce à des modèles de boîtiers variés, des éléments de contact modulaires et des porte-contacts pour contacts à sertir, les raccordements des signaux, données et puissance sont flexibles.

Plus dinformations

Avantages

  • Flexibilité maximale grâce à des éléments de contact combinables à volonté
  • Convient aux conditions ambiantes hostiles grâce à l'indice de protection élevé jusqu'à l'IP69K
  • Immunité élevée contre les perturbations grâce à des systèmes de boîtiers spécialement conçus pour toutes les faces actives
  • Nombreuses possibilités d'utilisation grâce à un boîtier métallique robuste ou à un boîtier en plastique au poids optimisé
  • Câblage réduit grâce aux connecteurs avec connexion pour circuit imprimé
Connecteurs et boîtiers électroniques

Nouveautés pour la technologie de raccordement d'appareils Se connecter en toute sécurité à l'appareil

En tant que fabricant leader dans le secteur des connecteurs et des boîtiers électroniques, Phoenix Contact développe sans cesse de nouvelles solutions pour répondre aux exigences croissantes de vos applications industrielles et d'infrastructures.

Découvrez notre nouvelle technologie de raccordement d'appareils pour la transmission de signaux, données et puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.

Le système de connecteurs modulaire dans un design compact Avec VARIOCONNEC, combinez transm. de puiss., signaux, données dans un connecteur. Le côté appareil est sélect. avec connexion p. circuit impr. directe, raccord. vissé, à sertir. Pour les app. avec densité de contacts élevée, inserts de contact à sertir.

Image Map interactive : structure du système de connecteurs modulaires
Porte-contacts femelles
Porte-contacts pour le raccordement des appareils – côté appareil.
Vers la liste des produits
Porte-contacts femelles
Porte-contacts mâles
Porte-contacts pour connecteurs – côté connecteur.
Vers la liste des produits
Porte-contacts mâles
Éléments de contact femelles modulaires
Éléments de contact modulaires pour le raccordement des appareils.
Vers la liste des produits
Éléments de contact femelles modulaires
Cadres avec brides de montage
Cadres pour le raccordement des appareils.
Vers la liste des produits
Cadres avec brides de montage
Éléments de contact mâles modulaires
Éléments de contact modulaires pour connecteurs.
Vers la liste des produits
Éléments de contact mâles modulaires
Cadres passe-câbles pour connecteurs
Cadres passe-câbles – côté connecteur.
Vers la liste des produits
Cadres passe-câbles pour connecteurs
Capots
Capot en plastique ou en aluminium moulé sous pression pour un montage peu encombrant directement sur la paroi du boîtier.
Vers la liste des produits
Capots
Capots et presse-étoupes
Raccords en plastique, en métal et CEM.
Vers la liste des produits
Capots et presse-étoupes

La gamme de produits VARIOCONNEC

Connecteurs rectangulaires avec capots
Éléments de contact et contacts pour connecteurs rectangulaires
Embases et boîtiers prolongateurs pour connecteurs rectangulaires
Accessoires pour connecteurs rectangulaires
Connecteurs rectangulaires avec capots

Les capots en plastique ou en aluminium moulé sous pression sont montés sur la paroi du boîtier à l'aide de deux vis de verrouillage, ce qui permet de gagner de la place et d'être facilement accessibles.

• Solutions pour IP65/67/68/69K

  • • Avec verrouillage du cylindre ou de la tête moletée
    • Modèles spéciaux avec tête à six pans creux et pour raccordement de câbles plats
    • Boîtiers en aluminium moulé sous pression avec deux entrées de câbles en option

Éléments de contact et contacts pour connecteurs rectangulaires

Les éléments de contact modulaires permettent de transmettre des signaux, données et puissance en les combinant comme bon vous semble au sein d'un connecteur rectangulaire.

• Technologie de raccordement éprouvée
• Kits d'inserts de 4 à 40 pôles
• Pour sections de conducteurs 1,5 mm², 4 mm² et 16 mm²
• Porte-contacts pour contacts à sertir

Embases et boîtiers prolongateurs pour connecteurs rectangulaires

Les embases et boîtiers prolongateurs en zinc moulé sous pression vous permettent de réaliser des raccordements enfichables directement sur la paroi du boîtier ou des connexions volantes pour l'organisation sur le terrain.

• Embase encastrée à fond ouvert
• Embase en saillie avec trous de fixation
• Boîtier prolongateur à fond plein
• Cadre de montage et modules d'insertion de contacts

Accessoires pour connecteurs rectangulaires

Des presse-étoupes, des plaques d'adaptation, des capots de protection et des outils complètent la gamme de connecteurs modulaires. Des presse-étoupes, demi ou complets, permettent également de couvrir un large éventail d'applications dans la construction mécanique, l'électrotechnique ou la technologie MCR.

• Raccords en plastique, en métal et CEM
• Plaques d'adaptation pour éléments de contact modulaires
• Capots de protection pour embases et capots
• Gaines annelées et raccords en Pg16/21/29 ou M40

Connecteurs hybrides pour le raccordement des moteurs

Connecteurs hybrides pour le raccordement des moteurs

Connecteurs hybrides pour le raccordement des moteurs

Les connecteurs hybrides pour le raccordement des moteurs associent la puissance aux signaux dans un même boîtier.

  • Montage rapide grâce au raccordement à ressort Push-in
  • Design compact grâce aux raccords de signaux et de puissance intégrés dans le même connecteur
  • Ponts étoile-triangle enfichables - inutile d'ouvrir le boîtier de raccordement du moteur
  • Verrouillage à étrier robuste pour un fonctionnement parfait
Vidéo : connecteurs rectangulaires modulaires pour une grande flexibilité dans des conditions difficiles
Les connecteurs rectangulaires modulaires de Phoenix Contact YouTube

Connecteurs rectangulaires modulaires pour une grande flexibilité dans des conditions difficiles

Les connecteurs rectangulaires modulaires offrent aux constructeurs d'appareils une flexibilité maximale pour une installation peu encombrante sur les appareils. Grâce à l'indice de protection élevé, ils sont adaptés à des conditions ambiantes hostiles jusqu'à IP69K.

E-paper : connecteurs rectangulaires modulaires
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil
Notre gamme d'isolants pour contacts modulaires avec connexion par vis ou pour circuit imprimé ainsi que d'isolants pour contacts fixes avec raccordement à sertir.
Ouvrir l'E-Paper
Connecteurs rectangulaires modulaires

La solution adaptée à chaque application Que ce soit pour onduleurs, inst. de convoyage complexes ou appli. de stockage d'énergie : les connecteurs hybrides VARIOCONNEC peuvent être utilisés partout où puissance, données et signaux doivent être transmis dans un connect. avec indice de prot. IP.

Variateurs de vitesse
Variateurs de vitesse
Onduleurs
Onduleurs
Armoire électrique avec connecteur VARIOCONNEC
Armoire électrique
Conteneur de batterie
Modules de batterie
Grue devant un chantier de gros œuvre
Grues
Colis sur tapis roulant
Systèmes de convoyage