Adaptateur, Famille d'articles: Sunclix, Kit d'adaptation photovoltaïque, type: Adaptateur, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, courant de référence: 35 A, longueur de câble: 150. Raccordez les connecteurs entre eux uniquement avec des connecteurs du même fabricant et du même type. Lors du raccordement, respectez impérativement les valeurs de tension et d'intensité nominales indiquées. Le plus petit dénominateur commun est admis.