Le raccordement Push-Lock des connecteurs d'installation IPD enfichables permet une installation facile et rapide des conducteurs souples ou rigides. Le point de connexion s'ouvre et se ferme facilement à l'aide du levier.
Prolongateur de câble, Raccordement QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, 250 V, 9 A, noir, diamètre extérieur du câble: 4 mm ... 8 mm, Connecteur QUICKON