Des connecteurs circulaires polyvalents de M5 à M58, des connecteurs de données et photovoltaïques ainsi que des connecteurs industriels modulaires rectangulaires et à usage intensif : la gamme complète de connecteurs Phoenix Contact offre un éventail considérable de solutions pour les applications industrielles et semi-industrielles. Les systèmes de connecteurs spécifiques à l'application ainsi que les câbles et conducteurs à confectionner ou préfabriqués complètent la gamme de produits.
Plus dinformationsConnecteurs et câbles pour signaux, données et puissance
Configurez votre câblage pour la transmission de signaux, données et puissance dans les environnements IP6x ou pour les armoires électriques. Des longueurs et des extrémités de câbles au choix permettent des confections de câbles sur mesure.
Les connecteurs pour C.I. IP20 et les câbles de jonction de la série ONEPAIR pour le Single Pair Ethernet sont parfaitement adaptés à la transmission efficace des données dans l'automatisation des usines et la domotique. Le câblage optimisé pour de nombreuses applications constitue la base de la mise en réseau durable, du capteur au cloud.
Le Single Pair Ethernet réalise la communication Ethernet permanente dans l'Internet industriel des objets. Avec les embases M8 et les câbles réseau compacts et robustes de la série ONEPAIR, vous transmettez les données
et la puissance du niveau OT au niveau IT en économisant de la place et en étant prêt pour l'avenir.
Les nouveaux connecteurs pour C.I. RJ45 sont adaptés aux processus de soudage par refusion THR. Ils complètent ainsi la gamme disponible par des versions pour la production automatisée. Grâce à la grande variété de produits, il existe un connecteur pour C.I. adapté à chaque application.
Les câbles de jonction de la série RJ45 INDUSTRIAL sont disponibles dès maintenant avec les cinq directions de sortie. Les connecteurs compacts coudés sont particulièrement bien adaptés pour une transmission de données fiable jusqu'à 10 Gbit/s dans les
espaces restreints.
Les câbles de jonction de la série RJ45 BUILDING sont adaptés à des solutions de câblage évolutives dans l'automatisation des bâtiments ainsi que dans les zones industrielles protégées. Grâce à des débits de transmission jusqu'à 10 Gbit/s et des homologations mondiales, les câbles de jonction blindés peuvent être utilisés de manière optimale dans les applications de bâtiment.
Les nouveaux connecteurs pour C.I. et câbles de jonction USB de types A et C sont disponibles avec les versions USB 2.0 et USB 3.2 gén. 1/USB 3.0. Ces articles de grande qualité sont parfaits comme interfaces de maintenance ou pour les transmissions permanentes dans les applications protégées.
Les nouveaux connecteurs pour C.I. et les câbles de jonction HDMI de type A complètent la gamme des interfaces de données. Ces articles de grande qualité sont parfaitement adaptés à la transmission fiable des données audio et vidéo ainsi que d'Ethernet (HEC) dans les applications protégées.
Phoenix Contact complète sa gamme de câblage coaxial par des connecteurs pour C.I. et des câbles pré-équipés. Ces nouveaux produits sont parfaitement adaptés à la transmission WLAN, Bluetooth, LTE ou des signaux 5G.
Les boîtiers répartiteurs à fibre optique pour le montage sur rail DIN complètent la gamme éprouvée des boîtiers répartiteurs et du système de câblage Plug & Play. Les versions pour rail DIN sont des répartiteurs résistants parfaitement adaptés aux environnements complexes.
Les boîtiers d'épissures/répartiteurs compacts de la série FDX 20 pour le montage sur rail DIN ont été complétés par d'autres types de fibres et de prolongateurs. Ces article sont des répartiteurs solides et faciles à monter, même dans les environnements avec des températures extrêmes.
Grâce aux transceivers, aux cages et à la technologie de raccordement pour C.I., vous pouvez réaliser une transmission de données prête pour l'avenir via la fibre optique. L'interface d'appareil active est particulièrement adaptée aux switchs et à d'autres appareils pour lesquels la fiabilité de la transmission des données est au premier plan.
Raccordement efficace et fiable des composants à fibre optique passifs, avec des prolongateurs FO et des cordons extrémités libres. Les prolongateurs et les cordons extrémités libres sont parfaitement adaptés aux boîtiers d'épissures et à d'autres répartiteurs. Grâce à la grande variabilité, vous pouvez adapter avec flexibilité votre application aux conditions locales.
Les câbles à fibres tubées FO et mini breakout sont parfaitement adaptés au câblage durable des répartiteurs et des boîtiers d'épissures. La conception de ces câbles universels permet l'utilisation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments.
Les embases M12 avec verrouillage intérieur Push-Pull permettent le raccordement des appareils sécurisé et sans outil. Le connecteur femelle encastrable M12 Push-Pull affleure le boîtier et peut donc être aligné au plus près. Cela permet de gagner de la place et de réaliser des boîtiers au design compact.
Les connecteurs M12 Push-Pull se verrouillent par un enfichage facile et direct. Le verrouillage intérieur Push-Pull permet un raccordement rapide et sécurisé, surtout dans les espaces restreints et avec une densité de câblage importante, tels que dans l'automatisation de la production.
Les embases et connecteurs prolongateurs dans la taille M23 complètent la gamme des connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO. Les nouvelles versions permettent
plus de flexibilité pour le raccordement des appareils et le câblage des installations. Elles sont compatibles avec le système de verrouillage rapide standard ainsi qu'avec le système ONECLICK.
Les connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO sont désormais également disponibles dans la taille M17. Cette série offre des solutions complètes pour la transmission des signaux et de la puissance. Grâce au verrouillage rapide ONECLICK unique en son genre, vous réaliserez rapidement et en toute sécurité le raccordement de vos appareils.
Avec les connecteurs et les couvercles de protection PRC, vous pouvez réaliser des câblages en toute sécurité sur les structures et lors des transformations. Les connecteurs de câbles PRC SPLK assurent un raccordement durable des conducteurs. Le couvercle de protection PRC TERM protège les extrémités des câbles contre la saleté et l'humidité.
Le système d'installation enfichable IPD permet la distribution d'énergie simple et économique dans des bâtiments et des équipements d'infrastructure grâce à la technologie Push-in et au verrouillage rapide. Même dans des conditions de montage particulièrement difficiles, le système IPD permet un travail pratique et un montage sûr.
Les nouvelles embases de la série SUNCLIX complètent la gamme éprouvée des composants des installations photovoltaïques. Elles sont parfaitement adaptées au câblage des onduleurs et des coffrets de raccordement des générateurs. Le raccordement vissé rapide breveté
permet un montage rapide et une fixation fiable.
Les connecteurs SUNCLIX avec raccordement à sertir vous permettent de câbler facilement et efficacement vos panneaux photovoltaïques. De plus, les nouveaux articles avec le système Unlock permettent le
déverrouillage pratique du connecteur – l'idéal pour le câblage des onduleurs et des coffrets de raccordement des générateurs.
Le nouveau connecteur à ressort SUNCLIX pour les sections de conducteurs de 6 à 16 mm² (AWG 10 … AWG 6) est homologué selon les normes CEI et UL. Utilisez le connecteur pour réunir des strings de modules photovoltaïques et raccorder des courants plus élevés. Les pertes en ligne sont réduites.
Installez des fusibles de rangées SUNCLIX dans les installations photovoltaïques
comme protection contre les dommages causés aux panneaux photovoltaïques par des surtensions involontaires. Les raccordements par câbles rendent l'installation facile et flexible. Des versions pré-équipées et des versions avec des extrémités de câble libres sont disponibles.
Les connecteurs pour le raccordement sur barres collectrices facilitent l'installation des systèmes d'insertion dans les systèmes de stockage d'énergie. Les connecteurs avec protection contre l'inversion de polarité sont enfichés sur la face arrière d'un module de stockage et conviennent pour des tensions de système allant jusqu'à 1 500 V.
Les connecteurs et les embases protégés contre l'inversion de polarité sont parfaits pour l'utilisation dans les systèmes de stockage d'énergie. Dotés d'un design rotatif, d'une protection au toucher et d'un codage mécanique, les connecteurs offrent une flexibilité et une sécurité maximales lorsqu'il s'agit de connecter des pôles de batterie.
Un détrompage mécanique et un repérage de couleur équipent la technologie de raccordement SUNCLIX pour l'utilisation sur les onduleurs des batteries. Les connecteurs DC sans risque d'inversion de la polarité permettent d'éviter les erreurs de montage sur la technologie de raccordement photovoltaïque courante ainsi que les courts-circuits des bornes des batteries.
Avec le système d'installation particulièrement compact PRC 20, vous transmettez des courants jusqu'à 20 A. Le système est adapté partout où l'espace disponible pour la distribution d'énergie est limité. La technologie innovante de verrouillage Duo-Unlock, avec commande manuelle ou par outil au choix, assure en outre une plus grande flexibilité lors de l'installation et de la maintenance de votre système.
Connecteurs circulaires pour la transmission des signaux, des données et de la puissance
Phoenix Contact propose un grand nombre de tailles de connecteurs circulaires pour l'automatisation industrielle. Petits ou grands, droits ou coudés, surmoulés ou à confectionner sur site : la vaste gamme offre des solutions optimales pour la transmission de signaux, données et puissance.
Connecteurs pour système de stockage d'énergie pour le raccordement avant ou arrière
Avec les connecteurs pour raccordement sur barre collectrice et les connecteurs de batterie, vous installez vos systèmes de stockage d'énergie de manière rapide, sûre et économique pour les applications jusqu'à 1 500 V.
Connecteurs de données pour des taux de transmission élevés dans l'industrie et de nombreuses applications d'infrastructure
Pour la transmission sécurisée et rapide de données dans l'industrie, les centres informatiques ou les applications d'infrastructure, Phoenix Contact propose des connecteurs de données pour le câblage en cuivre et FO. Des connecteurs, des câbles de jonction ainsi que des accessoires sont disponibles pour tous les bus de terrain et réseaux courants.
Les connecteurs industriels pour une protection maximale dans des conditions extrêmes
Les connecteurs industriels protègent vos interfaces et assurent une transmission sécurisée de l'énergie, des données et des signaux, même dans des conditions extrêmes. Ils résistent à la saleté, à l'eau, aux vibrations et aux contraintes mécaniques élevées et sont étanches jusqu'à l'indice de protection IP69K.
Connecteurs et câbles d'installation
Raccordez facilement les câbles avec flexibilité grâce aux connecteurs et câbles d'installation. Selon vos besoins, choisissez entre un raccordement facile des câbles, une distribution pratique de la puissance ou un raccordement compact des appareils. Des boîtiers robustes et des indices de protection élevés permettent la transmission fiable de la puissance sur le terrain et dans les environnements humides.
Connecteurs rectangulaires modulaires pour divers éléments de contact
Les connecteurs rectangulaires modulaires permettent des raccordements compacts à utiliser dans les appareils, boîtes de jonction et armoires électriques. Grâce à des modèles de boîtiers variés, des éléments de contact modulaires et des porte-contacts pour contacts à sertir, les possibilités de raccordement des signaux, données et puissance sont flexibles.
Connecteurs photovoltaïques pour les utilisations variées dans les installations photovoltaïques
Les connecteurs photovoltaïques de Phoenix Contact couvrent une vaste gamme d'applications : connecteurs AC et DC à confectionner, raccordements d'appareils et technologie de raccordement pour panneaux photovoltaïques ; le concept photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) et les onduleurs de module permettent des solutions de raccordement uniformes.
Confections de câbles personnalisées pour vos besoins
Confectionnez des câbles personnalisés selon vos applications. Grâce à de nombreux designs, détrompages et schémas des pôles, Phoenix Contact permet des solutions spécifiques aux clients pour le transfert des signaux, données et puissances.