Connecteurs rectangulaires modulaires

Connecteurs rectangulaires modulaires

Le système de connecteurs VARIOCONNEC de Phoenix Contact permet des raccordements individuels pour la transmission des courants jusqu'à 70 A et des tensions jusqu'à 1 000 V pour les appareils, les boîtes de jonction et les armoires électriques. Grâce à des modèles de boîtiers variés, des éléments de contact modulaires et des porte-contacts pour contacts à sertir, les raccordements des signaux, données et puissance sont flexibles.

Plus dinformations
Go to Product Detail Page for item 1852820
VC-TFS 8 - Élément de contact
VC-TFS 8 - Élément de contact
1852820

Élément de contact, Famille d'articles: VARIOCON, matériau du boîtier: Polyamide, coloris: gris clair, nombre de pôles: 8, tension de référence: 160, courant de référence: 10 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle. L'enfichage et le retrait des connecteurs ne doit se faire que hors tension.

Go to Product Detail Page for item 1852846
VC-TFS 2 - Élément de contact
VC-TFS 2 - Élément de contact
1852846

Élément de contact, Famille d'articles: VARIOCON, matériau du boîtier: Polyamide, coloris: gris clair, nombre de pôles: 2, section de fil min.: 0,25 mm2, section de fil max.: 4 mm2, tension de référence: 400, courant de référence: 20 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle. L'enfichage et le retrait des connecteurs ne doit se faire que hors tension.

Go to Product Detail Page for item 1853476
VC-TFS 6 - Élément de contact
VC-TFS 6 - Élément de contact
1853476

Élément de contact, Famille d'articles: VARIOCON, matériau du boîtier: Polyamide, coloris: gris clair, nombre de pôles: 6, section de fil min.: 0,14 mm2, section de fil max.: 1,5 mm2, tension de référence: 250, courant de référence: 10 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle. L'enfichage et le retrait des connecteurs ne doit se faire que hors tension.

Go to Product Detail Page for item 1855018
VC-D1-ST15-PE - Élément de contact
VC-D1-ST15-PE - Élément de contact
1855018

Élément de contact, Famille d'articles: VARIOCON, type: VC1, matériau du boîtier: PA, nombre de pôles: 15, section de fil min.: 0,14 mm2, section de fil max.: 1,5 mm2, tension de référence: 250, courant de référence: 10 A, Type de raccordement: Raccordement à sertir, Type de contact: Mâle. L'enfichage et le retrait des connecteurs ne doit se faire que hors tension.

Avantages

  • Flexibilité maximale grâce à des éléments de contact combinables pratiquement à volonté
  • Convient aux conditions ambiantes hostiles grâce à l'indice de protection élevé jusqu'à IP69K
  • Gain de temps lors du raccordement des moteurs et fiabilité accrue grâce au design extrêmement robuste
  • Mise en contact de la paroi du boîtier directement sur le circuit imprimé avec des variantes coudées de 90° ou 180° pour un maximum de 10 A
Capots des connecteurs rectangulaires VARIOCONNEC

Connecteurs rectangulaires modulaires de la série VARIOCONNEC

Configurateur de connecteurs rectangulaires modulaires

Le configurateur VARIOCONNEC vous aide à construire votre connecteur rectangulaire individuel. Grâce à des menus de filtrage simples, au glisser-déposer, à des illustrations de produits en 2D et 3D et à une interface utilisateur intuitive, vous pouvez créer votre connecteur rectangulaire rapidement et facilement. Vous pouvez exporter et envoyer la liste d'articles ou commander directement votre configuration.

Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils de Phoenix Contact

Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils

En tant que fabricant leader dans le secteur des connecteurs et des boîtiers électroniques, Phoenix Contact développe sans cesse de nouvelles solutions pour répondre aux exigences croissantes de vos applications industrielles et d'infrastructures.

Découvrez notre nouvelle technologie de raccordement d'appareils pour la transmission de signaux, données et puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.

Le système de connecteurs modulaire dans un design compact Avec VARIOCONNEC, combinez transm. de puiss., signaux, données dans un connecteur. Le côté appareil est sélect. avec connexion p. circuit impr. directe, raccord. vissé, à sertir. Pour les app. avec densité de contacts élevée, inserts de contact à sertir.

Image Map interactive : structure du système de connecteurs modulaires
Porte-contacts femelles
Porte-contacts pour le raccordement des appareils – côté appareil.
Vers la liste des produits
Porte-contacts femelles
Porte-contacts mâles
Porte-contacts pour connecteurs – côté connecteur.
Vers la liste des produits
Porte-contacts mâles
Éléments de contact femelles modulaires
Éléments de contact modulaires pour le raccordement des appareils.
Vers la liste des produits
Éléments de contact femelles modulaires
Cadres avec brides de montage
Cadres pour le raccordement des appareils.
Vers la liste des produits
Cadres avec brides de montage
Éléments de contact mâles modulaires
Éléments de contact modulaires pour connecteurs.
Vers la liste des produits
Éléments de contact mâles modulaires
Cadres passe-câbles pour connecteurs
Cadres passe-câbles – côté connecteur.
Vers la liste des produits
Cadres passe-câbles pour connecteurs
Capots
Capot en plastique ou en aluminium moulé sous pression pour un montage peu encombrant directement sur la paroi du boîtier.
Vers la liste des produits
Capots
Capots et presse-étoupes
Raccords en plastique, en métal et CEM.
Vers la liste des produits
Capots et presse-étoupes

La gamme de produits VARIOCONNEC

Connecteurs rectangulaires avec capots
Éléments de contact et contacts pour connecteurs rectangulaires
Embases et boîtiers prolongateurs pour connecteurs rectangulaires
Accessoires pour connecteurs rectangulaires
Connecteurs rectangulaires avec capots

Les capots en plastique ou en aluminium moulé sous pression sont montés sur la paroi du boîtier à l'aide de deux vis de verrouillage, ce qui permet de gagner de la place et d'être facilement accessibles.

• Solutions pour IP65/67/68/69K

  • • Avec verrouillage du cylindre ou de la tête moletée
    • Modèles spéciaux avec tête à six pans creux et pour raccordement de câbles plats
    • Boîtiers en aluminium moulé sous pression avec deux entrées de câbles en option

Éléments de contact et contacts pour connecteurs rectangulaires

Les éléments de contact modulaires permettent de transmettre des signaux, données et puissance en les combinant comme bon vous semble au sein d'un connecteur rectangulaire.

• Technologie de raccordement éprouvée
• Kits d'inserts de 4 à 40 pôles
• Pour sections de conducteurs 1,5 mm², 4 mm² et 16 mm²
• Porte-contacts pour contacts à sertir

Embases et boîtiers prolongateurs pour connecteurs rectangulaires

Les embases et boîtiers prolongateurs en zinc moulé sous pression vous permettent de réaliser des raccordements enfichables directement sur la paroi du boîtier ou des connexions volantes pour l'organisation sur le terrain.

• Embase encastrée à fond ouvert
• Embase en saillie avec trous de fixation
• Boîtier prolongateur à fond plein
• Cadre de montage et modules d'insertion de contacts

Accessoires pour connecteurs rectangulaires

Des presse-étoupes, des plaques d'adaptation, des capots de protection et des outils complètent la gamme de connecteurs modulaires. Des presse-étoupes, demi ou complets, permettent également de couvrir un large éventail d'applications dans la construction mécanique, l'électrotechnique ou la technologie MCR.

• Raccords en plastique, en métal et CEM
• Plaques d'adaptation pour éléments de contact modulaires
• Capots de protection pour embases et capots
• Gaines annelées et raccords en Pg16/21/29 ou M40

Connecteurs hybrides pour le raccordement des moteurs

Connecteurs hybrides pour le raccordement des moteurs

Connecteurs hybrides pour le raccordement des moteurs

Les connecteurs hybrides pour le raccordement des moteurs associent la puissance aux signaux dans un même boîtier.

  • Montage rapide grâce au raccordement à ressort Push-in
  • Design compact grâce aux raccords de signaux et de puissance intégrés dans le même connecteur
  • Ponts étoile-triangle enfichables - inutile d'ouvrir le boîtier de raccordement du moteur
  • Verrouillage à étrier robuste pour un fonctionnement parfait
Connecteurs rectangulaires modulaires pour une grande flexibilité dans des conditions difficiles
Les connecteurs rectangulaires modulaires de Phoenix Contact YouTube

Connecteurs rectangulaires modulaires pour une grande flexibilité dans des conditions difficiles

Les connecteurs rectangulaires modulaires offrent aux constructeurs d'appareils une flexibilité maximale pour une installation peu encombrante sur les appareils. Grâce à l'indice de protection élevé, ils sont adaptés à des conditions ambiantes hostiles jusqu'à IP69K.

E-paper : connecteurs rectangulaires modulaires
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil
Notre gamme d'isolants pour contacts modulaires avec connexion par vis ou pour circuit imprimé ainsi que d'isolants pour contacts fixes avec raccordement à sertir.
Ouvrir l'E-Paper
Connecteurs rectangulaires modulaires

La solution adaptée à chaque application Que ce soit pour onduleurs, inst. de convoyage complexes ou appli. de stockage d'énergie : les connecteurs hybrides VARIOCONNEC peuvent être utilisés partout où puissance, données et signaux doivent être transmis dans un connect. avec indice de prot. IP.

Variateurs de vitesse
Variateurs de vitesse
Onduleurs
Onduleurs
Armoire électrique avec connecteur VARIOCONNEC
Armoire électrique
Conteneur de batterie
Modules de batterie
Grue devant un chantier de gros œuvre
Grues
Colis sur tapis roulant
Systèmes de convoyage