Connecteurs photovoltaïques

Connecteurs photovoltaïques pour le câblage DC et AC

Les connecteurs à équiper sur le terrain de Phoenix Contact conviennent parfaitement pour le câblage des installations photovoltaïques. Courant alternatif ou courant continu, rond ou rectangulaire : les connecteurs solaires couvrent un large éventail d'exigences. L'éventail de produits est complété par des embases, une technologie de raccordement pour C.I. et des accessoires.

Plus dinformations

Avantages

  • Raccordement du conducteur sur site plus rapide et plus facile grâce à une technologie innovante à raccordement rapide
  • Câblage simplifié : aucun outil spécial nécessaire
  • Raccordement fiable à long terme grâce aux composants certifiés TÜV
  • Flexibilité élevée grâce à des solutions de raccordement adaptées à différentes sections de câbles
  • Câblage moderne des installations photovoltaïques grâce à des solutions de raccordement globales

Nouveaux produits

Embases de la série SUNCLIX
Connecteurs SUNCLIX avec raccordement à sertir
Connecteurs à ressort SUNCLIX
Fusibles de rangées SUNCLIX

Connecteurs d'appareils SUNCLIX pour le photovoltaïque

Montage rapide, connexion fiable

Les nouvelles embases de la série SUNCLIX complètent la gamme éprouvée des composants des installations photovoltaïques. Elles sont parfaitement adaptées au câblage des onduleurs et des coffrets de raccordement des générateurs. Le raccordement vissé rapide breveté
permet un montage rapide et une fixation fiable.

Caractéristiques principales

  • Sections de conducteur : 2,5 mm² … 6 mm² (AWG 14 à AWG 10)
  • Tension nominale : 1 500 V (CEI/UL)
  • Intensités nominales jusqu'à 38 A (CEI)/50 A (UL)
  • Plage de température : -40 °C … +85 °C
  • Homologation selon les normes CEI 62852 et UL 6703
  • Classe de protection II
  • Indices de protection : IP66, IP68 (24 h/2 m)

Avantages

  • Montage rapide et fixation durable grâce à un raccordement vissé rapide et breveté
  • Contacts argentés pour une technologie de raccordement stable à long terme
  • Efficacité élevée du système grâce aux contacts SUNCLIX à faibles pertes
  • Le système Unlock breveté permet l'utilisation de cotes d'insertion plus petites et simultanément un déverrouillage pratique
  • Disponible en version pré-équipée, à monter soi-même ou spécifique au client

Connecteurs SUNCLIX avec raccordement à sertir

Câblage efficace sur le terrain et sur l'appareil

Les connecteurs SUNCLIX avec raccordement à sertir vous permettent de câbler facilement et efficacement vos panneaux photovoltaïques. De plus, les nouveaux articles avec le système Unlock permettent le
déverrouillage pratique du connecteur – l'idéal pour le câblage des onduleurs et des coffrets de raccordement des générateurs.

Caractéristiques principales

  • Sections de conducteur : 2,5 mm² … 6 mm² (AWG 14 à AWG 10)
  • Tension nominale : 1 500 V (CEI/UL)
  • Intensités nominales jusqu'à 40 A (CEI)/50 A (UL)
  • Plage de température : -40 °C … +85 °C
  • Homologations selon les normes CEI 62852 et UL 6703
  • Classe de protection II
  • Indices de protection : IP66, IP68 (24 h/2 m)

Avantages

  • Le sertissage pour les process de montage automatisés
  • Contacts argentés pour une technologie de raccordement stable à long terme
  • Utilisation dans le monde entier grâce aux homologations internationales selon les normes CEI et UL
  • Aucune erreur de câblage grâce au modèle d'enfichage SUNCLIX unique en son genre
  • Déverrouillage pratique avec un tournevis ordinaire grâce au système Unlock breveté

Connecteurs SUNCLIX avec raccordement à ressort

Raccordement fiable dans la plage de 6 à 16 mm²

Le nouveau connecteur à ressort SUNCLIX pour les sections de conducteurs de 6 à 16 mm² (AWG 10 … AWG 6) est homologué selon les normes CEI et UL. Utilisez le connecteur pour réunir des strings de modules photovoltaïques et raccorder des courants plus élevés. Les pertes en ligne sont réduites.

Caractéristiques principales

  • Sections de conducteur : 6 mm² … 16 mm² (AWG 10 à AWG 6)
  • Tension nominale : 1 500 V (CEI/UL)
  • Intensités nominales jusqu'à 60 A (CEI/UL)
  • Plage de température : -40 °C … +85 °C
  • Homologation selon les normes CEI 62852 et UL 6703
  • Classe de protection II
  • Indices de protection : IP66, IP68 (24 h/2 m)

Avantages

  • Contacts argentés pour une technologie de raccordement stable à long terme
  • Système Unlock breveté pour un déverrouillage pratique avec un tournevis ordinaire
  • Technologie de raccordement à ressort pratique et fiable
  • Aucune erreur de câblage grâce au modèle d'enfichage SUNCLIX unique en son genre
  • Disponibilité dans le monde entier

Protection par fusible de chaîne SUNCLIX câblé

Pour une sécurité et une flexibilité maximales

Installez des fusibles de rangées SUNCLIX dans les installations photovoltaïques
comme protection contre les dommages causés aux panneaux photovoltaïques par des surtensions involontaires. Les raccordements par câbles rendent l'installation facile et flexible. Des versions pré-équipées et des versions avec des extrémités de câble libres sont disponibles.

Caractéristiques principales

  • Variante I avec des tensions jusqu'à 1 000 V pour des courants de 3,5 à 25 A
  • Variante II avec des tensions jusqu'à 1 500 V pour des courants de 3,7 à 17 A
  • Température ambiante maximale : -40 °C ... 75 °C (en fonction de la variante de courant)
  • Indices de protection : IP66, IP68 (24 h/2 m)

Avantages

  • Possibilités d'installation flexibles avec des raccordements câblés
  • Comportement de déclenchement homologué conformément à la certification TÜV 2Pfg 2380
  • Longueurs personnalisées clients sur demande

Technologie de raccordement AC

Technologie de raccordement AC

Technologie de raccordement AC

Pour le côté courant alternatif des systèmes photovoltaïques, une vaste gamme de technologies de raccordement est à votre disposition pour chaque classe de puissance. La gamme comprend des connecteurs rectangulaires et circulaires pour appareils monophasés et triphasés ainsi que des blocs de jonction de traversée de paroi et des accessoires appropriés.

  • Courants jusqu'à 309 A
  • Tensions jusqu'à 600 V UL/1 000 V
  • Sections de conducteurs de 0,2 à 150 mm²
Technologie de raccordement DC

Technologie de raccordement DC

Technologie de raccordement DC

Traversées de paroi, connecteurs et accessoires variés : les technologies de raccordement DC fiables et innovantes vous facilitent le câblage des panneaux photovoltaïques, des coffrets de raccordement des appareils et des onduleurs.

  • Courants jusqu'à 65 A
  • Tensions jusqu’à 1 500 V
  • Sections de conducteurs de 2,5 à 16 mm²
Vidéo : connecteurs Sunclix - câblage des systèmes photovoltaïques
Câblez rapidement et avec fiabilité vos systèmes photovoltaïques YouTube

SUNCLIX : montage simple, fonctionnement en toute sécurité

Avec SUNCLIX, vous réalisez un câblage sécurisé du panneau photovoltaïque à l'onduleur. Dans la vidéo, vous découvrirez tous les avantages des connecteurs solaires noirs.

Vidéo : connecteurs circulaires inversés et coudés de la série PRC
Connecteurs circulaires inversés et coudés de la série PRC YouTube

PRC : connecteurs de puissance robustes à classe de protection élevée

Le système d'installation PRC permet la transmission de l'énergie bidirectionnelle jusqu'à 35 A, même dans des conditions ambiantes extrêmes.

E-Paper
La gamme PV en un coup d'œil
Vous recherchez une technologie de raccordement fiable et innovante pour vos panneaux photovoltaïques ou vos onduleurs, voire pour l'ensemble de votre système photovoltaïque ? Nous avons la solution.
Ouvrir l'E-Paper
Gamme de connecteurs photovoltaïques