Connecteurs circulaires

Connecteurs circulaires

Pour l'automatisation industrielle, Phoenix Contact propose des connecteurs circulaires métriques avec des formes de construction variées : grands ou petits, droits ou coudés, surmoulés ou à confectionner sur le terrain. Cette vaste gamme de connecteurs circulaires permet des solutions variées pour la transmission de signaux, données et puissance.

Plus dinformations

Avantages

  • Toujours la solution optimale avec notre large gamme de connecteurs circulaires de M5 à M58
  • Transmission sécurisée de signaux, de données et de puissance grâce aux boîtiers métalliques blindés
  • Gain de temps lors du raccordement avec les solutions innovantes pour les appareils avec tous les indices de protection industriels courants
  • Flexibilité élevée grâce à l'adaptation individuelle à vos besoins
Échantillon gratuit
Commandez votre kit d'échantillons
Vous souhaitez tester les connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO ? Nous vous aiderons pour le choix et la conception des connecteurs. Bénéficiez de conseils compétents sur l'utilisation dans la conception de vos machines et installations.
Commander des échantillons
Connecteurs circulaires avec verrouillage rapide ONECLICK
Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance

Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance

Configurateur de câbles et conducteurs

Configurez votre câblage pour la transmission de signaux, données et puissance dans les environnements IP6x ou pour les armoires électriques. Des longueurs et des extrémités de câbles au choix permettent des confections de câbles sur mesure.

Nouveaux produits

Connecteurs M12 Push-Pull pour applications Ethernet
Raccordement sans outils des connecteurs M8
Connecteurs M12 Push-Pull à confectionner
Connecteurs M12 Push-Pull blindés
Embases M12 Push-Pull blindées
Connecteurs M12 pour le Single Pair Ethernet
Différents connecteurs hybrides M12 pour le Single Pair Ethernet

Connecteurs M12 Push-Pull pour applications Ethernet

Transmission des données simple et peu encombrante

Les connecteurs M12 Push-Pull à confectionner pour les applications Ethernet garantissent une transmission sûre des données à haut débit et convainquent par leur encombrement extrêmement réduit. Grâce au verrouillage rapide, l'installation s'effectue sans effort par simple enfichage dans l'appareil.

Caractéristiques principales

  • Verrouillage intérieur Push-Pull
  • Raccordement à sertir compact
  • Codage X pour les applications Ethernet
  • Nombre de pôles : 8
  • Section de raccordement : 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • Blindage à 360°
  • Variante droite et coudée
  • Indices de protection : IP65, IP67

Avantages

  • Installation facile : enfichage rapide et sûr, même dans des espaces restreints
  • Gain de place important : extrêmement compacts grâce à une zone de raccordement restreinte et à une grande densité de contacts
  • Utilisation sûre : raccordement de blindage fiable à 360°
  • Connexion robuste : convient aux applications ferroviaires soumises à de fortes vibrations et à des chocs importants
  • Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisée pour une disponibilité dans le monde entier

Connecteurs M8 avec raccordement Push-Lock

Câblage sans outils et peu encombrant

Dans des systèmes de plus en plus interconnectés, les fonctions sont décentralisées et les appareils et capteurs intelligents sont miniaturisés. Les connecteurs M8 à confectionner permettent un câblage flexible et peu encombrant. Le raccordement Push-Lock permet un câblage aisé sans outils.

Caractéristiques principales

  • Technologie de raccordement Push-Lock
  • PROFINET CAT5 (100 Mbit/s)
  • Détrompage D, 4 pôles, blindé
  • Section de raccordement : 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Plage de température : -40 °C ... +85 °C

Avantages

  • Montage simple et rapide : raccordement sans outils de conducteurs rigides et souples avec ou sans embout grâce à la technologie Push-Lock
  • Raccordement intuitif et sûr : le codage numérique et de couleur dans la zone de raccordement permet d'attribuer les conducteurs avec précision
  • Installation peu encombrante : un tiers plus petit que le connecteur M12, le connecteur M8 Push-Lock offre un gain de place considérable et des caractéristiques industrielles fiables

Connecteurs M12 Push-Pull à confectionner

Raccordement facile avec la technologie Push-Lock

Deux technologies de pointe dans un connecteur M12 : les nouveaux connecteurs M12 à confectionner avec verrouillage rapide Push-Pull et raccordement Push-Lock permettent le raccordement sans outils des conducteurs et offrent une installation sûre par simple enfichage direct dans le port de l'appareil.

Caractéristiques principales

  • Installation : verrouillage rapide Push-Pull
  • Type de raccordement : technologie de raccordement Push-Lock
  • Connecteur de données : PROFINET CAT5 (100 Mbits/s), codage D, 4 pôles, blindé, droit et coudé
  • Connecteur de signaux : codage A, 4 ou 5 pôles, blindé et non blindé, droit et coudé
  • Section de raccordement : 0,14 à 0,75 mm²
  • Plage de température : -40 à +85 °C

Avantages

  • Enfichage rapide et sécurisé, même dans les endroits étroits
  • Les connecteurs mâles et femelles vous permettent de réaliser des connexions volantes
  • Raccordement sans outils de conducteurs rigides et souples avec ou sans embout
  • Raccordement intuitif des conducteurs grâce au codage couleur et numérique des leviers de contact
  • Stabilité à long terme et résistance aux vibrations de la connexion PE et du blindage 360°

Connecteurs M12 Push-Pull blindés

Transmission fiable des données et des signaux

Les connecteurs M12 Push-Pull s'enclenchent par insertion directe et permettent une connexion facile et sûre dans les espaces restreints et avec une densité de câblage élevée. Les nouvelles variantes blindées, codées A et D, garantissent une transmission fiable des signaux et des données.

Caractéristiques principales

  • Verrouillages intérieur et extérieur Push-Pull
  • Normalisés selon la norme CEI 61076-2-010
  • Codage A et D
  • Advanced Shielding Technology
  • Section de conducteur : 0,34 mm²
  • Indice de protection : IP65, IP67
  • PUR exempt d'halogène

Avantages

  • Plug and Produce : enfichage rapide et sécurisé, même dans les espaces restreints
  • Une installation rapide : 80 % de temps gagné à l'installation par rapport aux versions vissées
  • Des connexions volantes : connecteurs avec verrouillages intérieur et extérieur
  • Une sécurité absolue : même dans des conditions ambiantes extrêmes, un raccordement de blindage absolument sûr et fiable avec l'Advanced Shielding Technology
  • Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisée pour une disponibilité dans le monde entier

Embases M12 Push-Pull blindées

Transmission fiable des données et des signaux

Les nouvelles embases M12 CMS avec verrouillage intérieur Push-Pull permettent le raccordement sûr et sans outils des appareils. Le connecteur femelle encastrable M12 Push-Pull affleure avec le boîtier et permet ainsi des designs de boîtiers compacts.

Caractéristiques principales

  • Verrouillage intérieur Push-Pull
  • Normalisées selon la norme CEI 61076-2-010
  • Presse-étoupes de boîtiers CMS
  • Versions en relief et encastrées
  • Signal et données CMS : codage A, B, D, X et Y
  • Indice de protection : IP65, IP67
  • DOUBLE forme : compatible avec filetage complet M12

Avantages

  • Plug and Produce : enfichage rapide et sécurisé, même dans les espaces restreints
  • Une plus grande flexibilité : un raccordement des appareils M12 pour connecteurs à vis ou Push-Pull
  • Une conception facile : ports M12 encastrés pour des concepts d'appareils compacts
  • Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisée pour une disponibilité dans le monde entier

Connecteurs M12 pour le Single Pair Ethernet

En continu jusqu'au dernier mètre

Avec le Single Pair Ethernet (SPE), le protocole Ethernet établi pénètre dans les derniers niveaux d'automatisation et constitue la base d'une mise en réseau à l'épreuve du temps, du capteur jusqu'au cloud. Les nouveaux connecteurs SPE de la série ONEPAIR en taille M12 permettent une intégration simple dans vos capteurs conventionnels.

Caractéristiques principales

  • Standards de transmission : 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Débits jusqu'à 1 Gbit/s (jusqu'à 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) jusqu'à 60 W
  • Portées jusqu'à 1 000 m (10Base-T1L)
  • Connecteurs blindés 360°
  • Structure du câble : 1 x 2 x 22/7 AWG
  • Indice de protection : IP67

Avantages

  • Intégration en toute simplicité : variantes de connecteurs M12 mâles et femelles pour des capteurs inductifs établis et des connexions volantes
  • Pour toutes les applications : des portées jusqu'à 1 000 m, des débits jusqu'à 1 Gbit/s et des puissances jusqu'à 50 W
  • Une sécurité absolue : même dans des conditions ambiantes extrêmes, un raccordement de blindage absolument sûr du câble réseau et fiable avec l'Advanced Shielding Technology
  • Un avenir assuré : des connecteurs et des câbles normalisés selon la norme CEI 63171-5

Connecteurs hybrides M12 pour le Single Pair Ethernet

Pour les appareils IIoT puissants

Plus de puissance dans un seul connecteur : le connecteur hybride M12 SPE réunit données et puissance pour le Single Pair Ethernet. Avec deux circuits de deux fois 8 A, des tensions allant jusqu'à 63 V et un design M12 robuste, ce connecteur est parfaitement adapté à une utilisation dans des environnements difficiles.

Caractéristiques principales

  • Norme CEI compatible avec tous les fabricants selon CEI 63171-7 (codage 2)
  • Standards de transmission : 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Débits jusqu'à 1 Gbit/s (jusqu'à 600 MHz)
  • Puissance de transmission jusqu'à 2 x 8 A/63 V DC
  • Indice de protection : IP65/67
  • Boîtier avec DOUBLE forme pour verrouillage à vis et Push-Pull

Avantages

  • Performance IIoT puissante : le connecteur hybride M12 SPE convient également aux applications dans les domaines des entraînements, de la construction des machines ou de la robotique
  • Confort élevé et gain de place : pour la première fois, un connecteur pour le Single Pair Ethernet combine la transmission de données et de puissance
  • Particulièrement robustes : parfaits pour les applications industrielles et les interventions sur le terrain dans des environnements difficiles  
  • Utilisabilité à long terme : conception pérenne de la gamme hybride M12 grâce à un standard international commun à tous les fabricants

Une variété exceptionnelle pour les signaux, données et puissance

Connecteurs hybrides
Connecteurs de signaux
Connecteurs de données
Connecteurs de puissance
Connecteurs hybrides

Gain de temps et de place lors du câblage de votre appareil. Utilisez nos connecteurs hybrides pour transmettre de manière fiable et compacte les signaux, les données et la puissance dans le même connecteur circulaire.

• Courants jusqu'à 70 A
• Tensions jusqu'à 850 V DC et 630 V AC
• Interface CAT5 pour le transfert de données

Connecteurs de signaux

Les connecteurs de signaux dans les tailles M5 à M23 conviennent à de nombreuses applications. Vous trouverez des variantes de 3 à 19 pôles parfaitement adaptées à vos exigences - au choix avec raccordement autodénudant IDC, raccordement vissé, à ressort, Piercecon, soudé, à sertir ou connexion pour circuit imprimé.

• Courants jusqu'à 20 A
• Tensions jusqu'à 300 V
• En option avec raccordement de blindage

Connecteurs de données

Pour une transmission rapide et sûre des données dans des applications industrielles et d'infrastructures, nous vous proposons des connecteurs circulaires blindés M8 et M12 pour tous les bus de terrain et réseaux courants.

• Données jusqu'à 10 Gbit/s
• Détrompages pour tous les réseaux et systèmes de bus de terrain courants
• Composants selon CAT6A
• Connecteurs circulaires blindés à 360° et câbles surmoulés en plastique

Connecteurs de puissance

Les connecteurs de puissance vont du raccordement M12 compact jusqu'à la taille M58 pour des puissances élevées. Bénéficiez d'un programme complet allant des prolongateurs de câbles à la connexion pour circuit imprimé, en passant par les embases pour appareillages.

• Puissances jusqu'à 150 A/630 V
• Section de raccordement jusqu'à 50 mm²
• Détrompeur pour applications AC et DC

Collaborateur du service clientèle avec un casque

Versions spécifiques au client pour des exigences personnalisées

Versions spécifiques au client

Vous avez besoin d'une solution individuelle pour des exigences particulières ? Sur demande, nous réalisons de manière rapide et flexible les ajustements personnalisés de nos produits standard. Notre centre de services transforme vos souhaits en une solution sur mesure.

  • Repérage et marquage personnalisés des produits
  • Connecteurs surmoulés et versions filaires, de différents types, longueurs et assemblages
  • Conditionnements individuels dans des cartons, blisters, rouleaux ou plateaux

La nouvelle norme en matière de technique d'automatisation

Les connecteurs M12 Push-Pull garantissent un raccordement des appareils rapide et sans outils, surtout dans les espaces restreints et pour les applications avec une densité de câblage élevée. Réalisez des boîtiers compacts grâce aux ports M12 encastrés et concevez ainsi des rallonges sur le terrain en toute simplicité avec des connecteurs mâles et femelles.

Connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO Transmission fiable de signaux et de puissance

Apprenez-en davantage sur le système de verrouillage rapide ONECLICK, qui vous permet de réaliser le raccordement de vos appareils et installations en gagnant du temps et en toute sécurité.

Connecteurs M17 MPO pour la transmission de données FO

Connecteurs M17 MPO industriels pour la transmission des données en temps réel dans les réseaux électriques intelligents. Les connecteurs M17 MPO robustes sont dotés de fibres optiques de haute qualité qui garantissent des largeurs de bandes stables sur de longues distances de transmission.