Connecteur - SACC-M 8MS-4CON-M-SW
1501265


Informations détaillées concernant le produit




Instructions de montage : IMPORTANT : lors de la pose des câbles, veiller à respecter les rayons de courbure admissibles car une force de courbure excessive met en danger l'indice de protection. Éliminer les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur (p. ex. avec des attache-câbles).

Instructions de montage Les fils peuvent aussi bien être connectés avec embouts (sans isolation) que sans

Type de produit Connecteur circulaire (côté câble)
Nombre de pôles 4
Nombre de sorties de câble 1
Blindé non
Détrompage A - standard
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Dessin coté
Largeur 12 mm
Hauteur 12 mm
Longueur 50 mm
Dimensions extérieures
Diamètre extérieur 3,5 mm ... 5 mm
Boîtier
Diamètre de boîtier 12 mm

Classe d'inflammabilité selon UL 94 HB
Matériau du joint NBR
Matériau de surface de prise PBT
Matériau de contact CuZn
Matériau de surface du contact Au
Matériau de porte-contacts PA
Matériau de presse-étoupe laiton, nickelé

Raccordement du conducteur
Type de raccordement Raccordement vissé
Section raccordable 0,14 mm² ... 0,5 mm² (sans embout)
0,08 mm² ... 0,5 mm² (avec embout)
0,14 mm² ... 0,5 mm² (rigide)
Section raccordable AWG 26 ... 20 (sans embout)
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil 4 mm
Couple de serrage 0,2 Nm (Molette M8)
0,5 Nm (Isolant mâle avec manchon d'accouplement)
0,3 Nm ... 0,4 Nm (Vis de pression pour diamètre extérieur de câble 3 mm ... 4 mm)
0,8 Nm ... 1 Nm (Vis de pression pour diamètre extérieur du câble 4 mm ... 5 mm)
0,1 Nm (Bornes à vis)

Tension de choc assignée 1,5 kV
Résistance de contact ≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement ≥ 100 MΩ
Tension nominale UN 30 V AC
30 V DC
Intensité nominale IN 4 A

Cycles d'enfichage ≥ 100
Raccordement 1
Type tête connecteur mâle
Sortie de câble tête droit
Type de filetage tête M8
Détrompage détrompage A

Type de signal/catégorie Universel
Longueur à dénuder des fils uniques 4 mm

Indice de protection IP67
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

M8
Normes/prescriptions CEI 61076-2-104

Référence 1501265
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente BF2BAA
Product key BF2BAA
Page catalogue Page 17 (C-2-2019)
GTIN 4017918612788
Poids par pièce (emballage compris) 11,5 g
Poids par pièce (hors emballage) 9 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440102
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-11.0 27440102

ETIM

ETIM 8.0 EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 221474
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
30 V 4 A

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 221474
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
30 V 4 A

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts