Connecteur de test - RSCWE 6-3/19
3969958

Connecteur de test, tension nominale: 400 V, type de raccordement: Cosse annulaire, 1er étage, Section de référence: 6 mm2, type de montage: Montage mural, coloris: gris


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Connecteur de test
Nombre de pôles 19
Pas 8,2 mm
Nombre de connexions 38
Nombre de rangées 1
Potentiels 19
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III

Tension de choc assignée 4 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale 1,31 W
Surtension transitoire d'essai 5 kV

Nombre de raccordements par étage 38
Section nominale 6 mm²
1er étage
Filetage vis No 8 UNC
Couple de serrage 1,5 ... 1,8 Nm
Gabarit A5
Section de conducteur souple 0,5 mm² ... 10 mm²
Section de conducteur souple [AWG] 24 ... 8 (conversion selon CEI)
2 conducteurs rigides de même section 0,5 mm² ... 6 mm²
2 conducteurs souples de même section 0,5 mm² ... 6 mm²
Courant de charge maximal 30 A (pour section de conducteur 10 mm²)
Tension nominale 400 V AC/DC
Section nominale 6 mm²
Raccordement de la cosse DIN 46234:1980-03
Connexion selon la norme DIN 46234:1980-03
Section 0,5 mm² ... 10 mm²
Section AWG (conversion selon CEI)
Diamètre de l'œil 4,3 mm
Largeur 8 mm
Diamètre des boulons 4,1 mm
Connexion selon la norme DIN 46237:1970-07
Section 0,5 mm² ... 10 mm²
Section AWG (conversion selon CEI)
Diamètre de l'œil 4,3 mm
Largeur 8 mm
Diamètre des boulons 4,1 mm
Code couleur cosses annulaires : rouge 1 mm²
Code couleur cosses annulaires : bleu 2,5 mm²
Code couleur cosses annulaires : jaune 6 mm²

Dessin coté
Largeur 187,5 mm
Hauteur 70,1 mm
Longueur 81 mm
Pas 8,2 mm
Epaisseur tôle 1 mm ... 4 mm

Coloris gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Groupe d'isolant I
Matériau isolant PA

Généralités
Fixation de bloc de jonction 0,8 Nm ... 1 Nm
Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte non

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Connexion selon la norme CEI 60947-7-1

Type de montage Montage mural
Epaisseur tôle 1 mm ... 4 mm
Fixation de bloc de jonction 0,8 Nm ... 1 Nm

Référence 3969958
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente BE6113
Product key BE6113
GTIN 4055626394695
Poids par pièce (emballage compris) 741,65 g
Poids par pièce (hors emballage) 667,35 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E60425

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00682

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E60425

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00682


Produits compatibles



Avantages

Gain de place grâce aux réglettes de fiches test modulaires compactes
Réalisation d'économies grâce à la structure modulaire soigneusement pensée et à l'utilisation des accessoires standardisés CLIPLINE complete
Le robuste contact de commutation intégré est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées, l'utilisation
de matériaux de haute qualité assurant un transfert fiable des courants de signaux même après de nombreuses manipulations
Sécurité maximale avec le court-circuit capacitif et automatique du convertisseur