Connecteur de rechange parafoudre
VAL-US-120/40-P
-
Fiche parafoudre type 1
2910335
Parafoudre type 1, UL Recognized, et connecteur de protection antisurtension CEI type 2, à varistance et dispositif thermique de déconnexion pour l'utilisation avec des éléments de base VAL-US, à signalisation de défauts mécanique et optique
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 330181Produits compatibles
Avantages
Dispositif de déconnexion thermique pour chaque connecteur mâle
Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
Enfichable
Détrompage mécanique de toutes les fiches
Se compose d'une fiche et d'une embase