VAL-MS 230 P - Fiche parafoudre type 2
1256118

Fiche parafoudre de type 2 avec varistance haute performance pour élément de base VAL-MS-PT, surveillance thermique, signalisation optique de défaut. Version : 230 V AC

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Grand domaine d'utilisation avec des tensions nominales variées
Une modularité élevée permet des solutions adaptées aux applications