Cosse à anneau - C-RCI 2,5/M3,5
3240022

Cosse à anneau, bleue, 1,5 ... 2,5 mm2, M3,5


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Connecteur

Fusible oui

Dessin coté
Largeur 6,6 mm
Longueur 20,6 mm
Longueur cône d’entrée isolant 11 mm
Longueur à dénuder maximale 8 mm
Espace milieu-cône d’entrée isolant 6,3 mm
Epaisseur min. 0,8 mm
Cote intérieure collet d'isolation 4,5 mm
Dimensions intérieures
Diamètre intérieur 3,7 mm

Coloris bleu
Matériau Cuivre
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2
Revêtement étamé
Matériau isolant PA
Composants exempt d'halogène

Conditions ambiantes
Température ambiante optimale (stockage, transport) 20 °C 50 % Humidité (RH), stockage du produit dans son emballage d'origine fermé. Éviter l'exposition directe au soleil ou à une source de chaleur.
Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 105 °C
Température ambiante (montage) -20 °C ... 100 °C
Température de courte durée 100 °C

Design selon la norme JIS, UL, CSA

Référence 3240022
Conditionnement 100 Unité(s)
Commande minimum 100 Unité(s)
Clé de vente BH3421
Product key BH3421
Page catalogue Page 492 (C-3-2019)
GTIN 4046356451994
Poids par pièce (emballage compris) 0,796 g
Poids par pièce (hors emballage) 0,796 g
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27400204
ECLASS-10.0.1 27400204
ECLASS-11.0 27400204

ETIM

ETIM 8.0 EC001052

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27121700

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;