Vous pouvez intégrer les Axioline Smart Elements dans les systèmes munis d'une interface Smart Element. Ce Smart Element détecte les signaux numériques.
AXL SE DI16/1 NPN
-
Module TOR
1105559
Axioline Smart Elements, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 16 (NPN), 24 V DC, connectique: 1 fil, indice de protection: IP20
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 14,9 mm |
| Hauteur | 62,2 mm |
| Profondeur | 62 mm |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
| Interface Smart Element | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Connecteurs Card Edge |
| Vitesse de transmission | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Heure de démarrage jusqu'à la disponibilité | < 500 ms |
| Données de programmation (LocalbusSlave) | |
| Canal des données de process | 16 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 2 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
| Télégramme de données du bus de terrain (PROFIBUS) | |
| Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
| Besoin en données de configuration | 6 Octet |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | basé sur la norme EN 61131-2 type 3 pour entrées PNP |
| Nombre d'entrées | 16 (NPN) |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | 1 fil |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 19 V DC ... 30 V DC (pour UP = 24 V DC) |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 0 V DC ... 13 V DC (pour UP = 24 V DC) |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Courant d'entrée nominal pour UIN | 2,4 mA |
| Trajet du courant | linéaire jusqu'à l'intensité nominale, ensuite constant avec 2,4 mA env. |
| Temps de filtre d'entrée | < 1 ms |
| Mise à jour des données de processus | typ. 330 µs |
| Circuit de protection | Protec. c. inversions polarité des entrées; Diode |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Axioline Smart Elements |
| Type | modulaire |
| Position de montage | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,3 W |
| Potentiels: Alimentation logique des Smart Elements (USE) | |
| Tension d'alimentation | par les connecteurs Card Edge |
| Potentiels: Alimentation périphérique (UP) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par les connecteurs Card Edge) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 40 mA |
| Consommation de courant | min. 15 mA (sans périphérique raccordé) |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité | |
| Fusibles | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation de la logique/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation de la logique/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Périphérie |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». |
| Périphérie | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». |
| Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage par enfichage (Emplacement Smart Element) |
| Position de montage | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Référence | 1105559 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRIB31 |
| Product key | DRIB31 |
| GTIN | 4055626989006 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 36,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 35 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
AXL SE PD16 24V - Distributeurs de potentiel 1337223
-
AXL SE PD16 GND - Distributeurs de potentiel 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - Distributeurs de potentiel 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiquette 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Repères pour blocs de jonction 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0830756
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Câble 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Câble 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Câble 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Câble 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Câble 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Câble 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Câble 1369909
Avantages
16 entrées TOR, commutation type npn
Tension nominale : 24 V DC
Intensité nominale : 2,4 mA
Raccordement des capteurs à 1 conducteur
Temps de filtrage < 1 ms
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem