Le PN UNI DIO est conçu comme une carte fille universelle,
qui offre au développeur une interface PROFINET complète. Il peut ainsi se concentrer entièrement sur son application. Grâce aux multiples possibilités de configuration des 48 ports GPIO, le PN UNI DIO peut être utilisé dans presque toutes les applications en tant que périphérique PROFINET.
PN UNI DEVICE
-
Carte enfichable
2701242
Module de communication universel, sous forme de carte fille
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Voyants LED de diagnostic et d'état
Interchangeabilité aisée du IBS UNI DIO
PROFINET Conformance Class C
Puce de protocole TPS-1