EV-T2SOCR-B-WL-C - Capot de protection
1527521

CHARX connect modular, Type 2, Capot de protection, Accessoires, Basic, rond, Montage sur face avant, Filetage M5, avec mécanisme à fermeture automatique, avec marquage C, pour la mise en place sur les prises de charge côté infrastructure, Marquage C laser, selon DIN EN 17186 à la place d'un logo, CEI 62196-2

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Marquage individuel avec votre propre logo
Protection fiable de votre prise de charge, contre les intempéries et le vandalisme