IPD COVER W26 YE - Capuchon de protection
1845543

Capuchon de protection, IPD, IP54, largeur : 26 mm, couleur : jaune, pour IPD PL 3P2,5...

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Distribution facile de l'énergie grâce à l'enfichage direct des composants
Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système
Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés