Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FS
1669725

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M8, longueur de câble: 3 m


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Câble pour capteurs/actionneurs
Nombre de pôles 3
Application Standard
Nombre de sorties de câble 1
Blindé non
Détrompage A - standard
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension II
Degré de pollution 3

Classe d'inflammabilité selon UL 94 HB
Matériau du joint NBR
Matériau de surface de prise TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact CuSn
Matériau de surface du contact Ni/Au
Matériau de porte-contacts TPU GF
Matériau de presse-étoupe Zinc moulé sous pression, nickelé

Résistance de contact ≤ 5 mΩ
Résistance d'isolement ≥ 100 MΩ
Tension nominale UN 48 V AC
60 V DC
Intensité nominale IN 4 A
Circuit de protection déconnecté

Affichage d'état Non
Présence d'un affichage d'état Non

Raccordement du conducteur
Couple de serrage 0,2 Nm (Connecteur mâle M8)

Cycles d'enfichage ≥ 100
Raccordement 1
Type tête extrémité libre
Raccordement 2
Type tête connecteur femelle
Sortie de câble tête droit
Type de filetage tête M8

Longueur du câble 3 m
Poids de gaine 18 kg/km
Style UL AWM 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Nombre de pôles 3
Blindé non
Type PUR exempt d'halogène noir [PUR]
Structure du conducteur ligne de signal 32x 0,10 mm
AWG ligne de signaux 24
Section de câble 3x 0,25 mm²
Diamètre de fil avec isolant 1,17 mm ±0,02 mm
Diamètre extérieur du câble 3,6 mm ±0,15 mm
Gaine extérieure, matériau PUR
Gaine extérieure, coloris gris-noir RAL 7021
Matériau conducteur Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil PP
Fil, coloris marron, bleu, noir
Epaisseur isolement ≥ 0,21 mm (Isolant de fil)
Epaisseur gaine extérieure env. 0,5 mm
Câblage total 3 fils torsadés longitudinalement
Pas de câblage, câblage total 40 mm
Résistance max. du conducteur ≤ 78 Ω/km (à 20 °C)
Résistance d'isolement ≥ 100 GΩ*km (à 20 °C)
Tension nominale câble ≤ 300 V
Tension d'essai ≥ 3000 V
Rayon de courbure minimal, pose fixe 18 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple 36 mm
Cycles de flexion max. 10000000
Absence d'halogène selon DIN VDE 0472 partie 815
Résistance à la propagation des flammes selon UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Résistance à l'huile selon DIN EN 60811-2-1
Résistance spéciale résistant à l'hydrolyse et aux microbes
bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants
résistant à l'eau de mer
relativement résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2-A
Propriétés particulières compatible chaîne porte-câbles
exempt de silicone
exempt de substances néfastes à l'application d'enduits
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Indice de protection IP65
IP67
IP68
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)

Normes/prescriptions CEI 61076-2-104

Référence 1669725
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente BF1BBA
Product key BF1BBA
Page catalogue Page 188 (C-2-2019)
GTIN 4017918134624
Poids par pièce (emballage compris) 59,5 g
Poids par pièce (hors emballage) 54,8 g
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 221474
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
60 V 4 A

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 221474
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
60 V 4 A

EAC

Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %