Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 5 m
Les câbles préconfectionnés vous permettent de raccorder des capteurs et actionneurs sur le terrain en toute simplicité. Choisissez parmi les nombreuses versions et qualités de câbles. Nous vous proposons des gammes de produits spécialement conçues pour répondre à des exigences au-delà des spécifications classiques de l'environnement industriel. Sur demande, nous nous ferons un plaisir de réaliser votre solution sur mesure.
Plus dinformationsCâbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 5 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 10 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 5 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 10 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 3 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M8, longueur de câble: 10 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M8, longueur de câble: 5 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M8, longueur de câble: 3 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M8, longueur de câble: 10 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M8, longueur de câble: 5 m
Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance
Configurez votre câblage pour la transmission de signaux, données et puissance dans les environnements IP6x ou pour les armoires électriques. Des longueurs et des extrémités de câbles au choix permettent des confections de câbles sur mesure.
Différents câbles pour capteurs/actionneurs
Bénéficiez des avantages des connecteurs circulaires compacts adaptés à vos interfaces et médias : pour les signaux, données et puissance. Choisissez des câbles confectionnés dans la vaste gamme complète de Phoenix Contact. Que ce soit en version droite ou coudée, blindée ou non blindée, nous vous proposons le connecteur et le câble adaptés à toutes les exigences.
Câbles pour capteurs/actionneurs pour des exigences particulières
Phoenix Contact vous propose des gammes de câbles à confectionner spécialement conçues pour répondre à des exigences au-delà des spécifications classiques de l'environnement industriel.
Connecteurs M12 Push-Pull
Les connecteurs M12 Push-Pull permettent un verrouillage facile et fiable par simple enfichage. Surtout dans les endroits étroits et pour les applications avec une densité de câblage élevée, le verrouillage rapide assure un raccordement pratique et sans outil des appareils. Grâce aux versions mâles et femelles, vous pouvez réaliser facilement le raccordement des capteurs et des connexions volantes sur le terrain. La compatibilité des connecteurs, indépendante du fabricant, et l'intégration aisée des appareils garantissent en outre une disponibilité maximale dans le monde entier.
Solutions de câblage M8 pour le Single Pair Ethernet
Ethernet est le protocole de communication leader pour les réseaux de données locaux (LAN). Avec le Single Pair Ethernet (SPE), le protocole établi se répand à présent également dans les derniers niveaux d'automatisation. Le câblage de données normalisé à une paire transmet sans problème des données jusqu'à 1 Gbit/s et des puissances jusqu'à 60 W pour une portée jusqu'à 1 000 m. Les connecteurs M8 compacts en version mâle et femelle vous permettent une intégration simple dans les capteurs conventionnels et réalisent en outre des connexions volantes. Le SPE constitue ainsi la base pour une mise en réseau durable du capteur au cloud.
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology correspond à un nouveau concept de blindage innovant pour les connecteurs surmoulés. Le métal liquide englobe intégralement le blindage lors du process de fabrication et garantit ainsi un raccordement de blindage absolument sûr et fiable. Augmentez ainsi la qualité de transmission de vos données, signaux et de votre puissance même dans des conditions ambiantes extrêmes. Misez sur un câblage solide et sûr dans l'automatisation moderne de la production.
Connecteurs pour électrovanne raccordés
Dans la pratique, les connecteurs pour électrovanne sont fortement sollicités par des influences thermiques ou mécaniques, ou encore par le contact avec les huiles et graisses. Notre vaste gamme est parfaitement adaptée à ces conditions difficiles. Les connecteurs pour électrovanne, les doubles connecteurs d'électrovanne et les câbles à confectionner sont disponibles dans cinq formes différentes (A, B, BI, C, CI) ainsi qu'avec pressostat (AD). La plage d'utilisation s'étend de 24 V AC/DC à 230 V AC/DC. Pour une détection simple en cas de défaillance, nos connecteurs pour électrovannes disposent de LED clairement visibles dans toutes les positions de montage.
Connecteurs pour électrovanne avec indice de protection élevé pour véhicules utilitaires
Les véhicules utilitaires, tout comme les engins de chantiers, machines agricoles et forestières, utilisent des connecteurs pour électrovanne avec indice de protection élevé. Ces derniers résistent à des substances telles que l'ozone, le sel, l'essence ou les huiles.
Connecteurs pour électrovanne avec réduction d'énergie intégrée
Les connecteurs pour électrovanne avec fonction de réduction d'énergie pour un fonctionnement à 24 V DC se caractérisent par une consommation de courant réduite jusqu'à 50 % par rapport aux variantes classiques. Après avoir commandé la vanne, la fonction de réduction de l'énergie abaisse le courant de maintien. Ainsi, vous pouvez utiliser des alimentations plus petites. La fonctionnalité et la compatibilité des connecteurs pour électrovanne correspondent à la norme habituelle. L'intégration dans des installations existantes est simple.
Variantes de câbles spécifiques aux clients
Commandez des câbles confectionnés en fonction de vos besoins : en association avec les connecteurs à confectionner et les répartiteurs de Phoenix Contact, nous réalisons facilement des longueurs de câbles pour capteurs et actionneurs personnalisés. Le centre de services dédié aux connecteurs industriels met au point un produit sur mesure en quelques jours selon vos exigences : pour la construction de machines, d'installations ou d'appareils. Car malgré une gamme exhaustive de connecteurs industriels, notre offre standard ne nous permet pas toujours de donner satisfaction à nos clients.
Nos produits font partie de la colonne vertébrale de votre installation industrielle et vous permettent de concevoir vos processus plus efficacement, tout en réalisant des économies. Laissez-vous convaincre par nos nouveautés dans les domaines suivants :