DIK 1,5 - Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs
2715966

Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1., 2. und 3. Etage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les raccordements de traversée repérables pour le câble de signal se trouvent à l'étage supérieur.
Les bornes inférieures sont pontables via un peigne de liaison sectionnable.
Les bornes inférieures garantissent l'alimentation en potentiel du capteur.