Les profils extrudés en aluminium sont disponibles dans différentes longueurs. Sur demande, nous fabriquons également des longueurs personnalisées. Grâce au matériau résistant qu'est l'aluminium, le boîtier en aluminium résiste à des températures élevées et offre une protection CEM optimale pour votre électronique.
Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 100,5 mm, largeur du profilé (extérieure): 105 mm, longueur: 165 mm, profondeur: 29,4 mm