ME-IO-S 55 CPU EM-RTC - Boîtier de raccordement
1834826

Boîtier électronique sur rail DIN, largeur: 21,2 mm, hauteur: 32,7 mm, profondeur: 54,8 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles




Avantages

Assemblage simple du module avec 2 parois latérales, 1 élément central et 2 leviers de fixation pour rail DIN
Haute densité de connexion avec fiche de connexion à 18 pôles au pas de 5 mm
Optimal pour les applications sensibles aux prix grâce à sa forme de construction simple et à la conception prédéfinie des modules
Personnalisation spécifique à l’application possible grâce à des volets usinables dans le module d’unité centrale CPU
Câblage simple dans le module grâce à un connecteur frontal 18 pôles déjà imprimé
Dispose d'un indicateur d'état peu encombrant