SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1300FS - Boîtier de raccordement de générateur
1137059

Coffrets de raccordement des générateurs pour installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 2x 2 rangées. Avec parafoudre basse tension (types 1/2), sectionneur de puissance DC pour l'intervention des pompiers avec accès à distance et raccordement Push-in pour les côtés entrée et sortie.


Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Installation et mise en service rapides
Ensemble de commutateurs conforme à la norme DIN EN 61439
Conseils tournés vers les applications
Large gamme de coffrets de raccordement de générateur en stock